Ten artykuł został wycofany od: 30 sty 2019
Artykuł zastępowany przez:
2500300
Oświetlenie uniwersalne ze zintegrowanym czujnikiem ruchu
Numer artykułu: SZ 4155.510
Oświetlenie szafy sterowniczej z izolowaną obudową z tworzywa sztucznego, czujnikiem ruchu, napięcie zasilania 110 - 240 V AC 50/60 Hz.
- Numer artykułu:
- SZ 4155.510
- Opis produktu
- Świetlówka kompaktowa 18 W o dużej wydajności świetlnej.
- Korzyści
- Łatwy i szybki montaż
- Materiał
- Tworzywo sztuczne
- Zakres dostawy
- Oświetlenie uniwersalne
Zintegrowany czujnik ruchu
Elementy oświetleniowe
Osłona elementów oświetleniowych
Wraz z zestawem montażowym - Moc znamionowa
- 18 W
- Ballast
- EVG szerokiego zakresu napięć zasilania
- Możliwości przyłączenia
- Zasilanie ze złącza wtykowego
- Okablowanie w szeregu (montaż szeregowy oświetlenia)
- Integrated motion sensor
- Tak
- Elementy oświetleniowe
- Świetlówka kompaktowa, oprawka 2G11
- Klasa ochrony
- I (przewód ochronny)
- Przełącznik (typ)
- Wbudowany, tryb włączania / wyłączania / czujnika ruchu
- Light cover
- Tak
- Rodzaj montażu oświetlenia
- Wkręcana
- Nominalna odporność na napięcie udarowe między fazą a fazą
- 2500 V AC
- Znamionowe napięcie izolacji
- 250 V AC
- Możliwości montażu
- Profil poziomy TS od ramy dachu: bezpośrednio
- Profil pionowy TS, SE: z kątownikiem adapterowym
- Profile SE przednie i tylne od ramy dachu: z kątownikiem adapterowym TS
- Profile SE boczne od ramy dachu: bezpośrednie
- AE, CM, TP: z kątownikiem uniwersalnym
- AE: z szyną do zabudowy wewnętrznej
- Wymiary
- Szerokość: 345 mm
Wysokość: 95 mm
Głębokość: 55 mm - Zakres temperatury pracy
- -15 °C...45 °C
- Temperatura składowania
- -20 °C...70 °C
- Napięcie znamionowe robocze
- 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 0,877 kg
- Numer taryfy celnej
- 94054990
- EAN
- 4028177679849
- ETIM 7.0
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Opis produktu
- SZ Oświetlenie uniwersalne, SxWxG: 343x95x55 mm, 18 W, 110-240 V, 50/60 Hz, ze zintegrowaną czujką ruchu, UL
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi