Ten artykuł został wycofany od: 30 sty 2019
Proszę zwrócić uwagę na zmienioną wersję produktu zalecanego alternatywnie::
PRO64749
- Numer artykułu:
- SZ 4140.110
- Korzyści
- Węższa: ok. 50% mniejsza wysokość i głębokość i tym samym ok. 75% mniejsza objętość w porównaniu do zwykłych lamp
- Szybsza: Uniwersalne szybkie mocowanie do otworów TS za pomocą zatrzasków, śrub lub silnych magnesów (opcjonalnie). Po prostu wsunąć z boku lub z tyłu,zamontować i gotowe
- Przyłącze przełącznika pozycji drzwi możliwe przez 2-biegunowy łącznik wtykowy.
- Przezroczysta osłona elementów oświetleniowych z rowkami od wewnątrz
- Kolor
- podobny do RAL 7035
- Zakres dostawy
- Kompaktowa oprawa oświetleniowa z zatrzaskowymi i śrubowymi zestawami mocowania
Elementy oświetleniowe
Osłona elementów oświetleniowych
Przewód przyłączeniowy
Wraz z zestawem montażowym - Moc znamionowa
- 8 W
- Długość kabla przyłączeniowego
- 3 m
- Mounting distance screws
- 475 mm
- Ballast
- EVG
- Możliwości przyłączenia
- Zintegrowany przewód przyłączeniowy z otwartym końcem
- Wyłącznik pozycyjny drzwi
- Elementy oświetleniowe
- Świetlówka T5
- Klasa ochrony
- II (z izolacją ochronną)
- Przełącznik (typ)
- Wbudowany, tryb włączania i wyłączania przełącznika pozycji drzwi
- Cable deflection via rear possible
- Tak
- Light cover
- Tak
- Rodzaj montażu oświetlenia
- Wkręcana
- Mocowanie na zatrzaski
- Mocowanie na magnesy (akcesoria)
- Rated impulse withstand voltage, phase to earth
- zależnie od zasilacza
- Nominalna odporność na napięcie udarowe między fazą a fazą
- zależnie od zasilacza
- Znamionowe napięcie izolacji
- zależnie od zasilacza
- przy DC
- 0,35 A
- Mounting distance clip/magnet
- 400 mm
- Możliwości montażu
- Profil poziomy TS od ramy dachu: bezpośrednio
- Profil pionowy TS, SE, bezpośrednio
- Profile SE przednie i tylne od ramy dachu: bezpośrednie
- Profile SE boczne od ramy dachu: bezpośrednie
- AE, CM, TP: z zestawem do mocowania magnesu
- AE: z szyną do zabudowy wewnętrznej
- Wskazówka
- Przyłącze przełącznika pozycji drzwi możliwe przez 2-biegunowy łącznik wtykowy.
- Uwaga dot. nr kat.
- Kształtka kablowa możliwa nad stroną tylną
- Wymiary
- Szerokość: 455 mm
Wysokość: 59 mm
Głębokość: 24 mm - Zakres temperatury pracy
- -15 °C...45 °C
- Temperatura składowania
- -20 °C...70 °C
- Napięcie znamionowe robocze
- 24 V (DC)
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 20
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 0,56 kg
- Numer taryfy celnej
- 94054990
- EAN
- 4028177550292
- ETIM 7.0
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Opis produktu
- SZ Lampa kompaktowa, SxWxG: 455x59x24 mm, 8 W, 24 V DC, zintegrowany tryb wł./wył./wyłącznik drzwiowy, ENEC
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi