- Numer artykułu:
- SZ 4140.820
- Korzyści
- Maks. wytrzymałość EMC.
- Zabezpieczenie, ponieważ praca w zakresie niskiego napięcia bezpiecznego.
- Oszczędna w zużyciu energii.
- Niewymagająca konserwacji dzięki zastosowaniu diod LED.
- Możliwe podłączenie do wyłącznika pozycyjnego drzwi.
- Sposób działania
- Zintegrowane okablowanie w szeregu.
- Uniwersalne możliwości mocowania.
- Możliwość regulacji wiązki światła.
- Materiał
- Korpus lampy: aluminium ciągnione i prasowane
Osłona lampy: poliwęglan (nie zawiera halogenu)
Zaślepki lampy: PC-ABS
- Kolor
- podobny do RAL 7035
- Zakres dostawy
- Lampa systemowa LED Kompakt
Elementy oświetleniowe
Osłona elementów oświetleniowych
Wraz z zestawem montażowym
- Mounting distance screws
- 350 mm
- Możliwości przyłączenia
- Zasilanie ze złącza wtykowego
- Wyłącznik pozycyjny drzwi
- Okablowanie w szeregu (montaż szeregowy oświetlenia)
- Elementy oświetleniowe
- LED, zimna biel
- Klasa ochrony
- III (SELV)
- Przełącznik (typ)
- Wbudowany, tryb włączania i wyłączania przełącznika pozycji drzwi
- Light cover
- Tak
- Rodzaj montażu oświetlenia
- Wkręcana
- Mocowanie na zatrzaski
- Mocowanie na magnesy (akcesoria)
- Rated impulse withstand voltage, phase to earth
- zależnie od zasilacza
- Nominalna odporność na napięcie udarowe między fazą a fazą
- zależnie od zasilacza
- Znamionowe napięcie izolacji
- zależnie od zasilacza
- Rated current max DC note
- W przypadku montażu szeregowego oświetlenia maksymalne natężenie prądu wynosi 2A
- przy DC
- 0,08 A
- Number of LEDs
- 20
- Mounting distance clip/magnet
- 275 mm
- Możliwości montażu
- Bezpośrednio do profilu szafy z siatką wymiarową 25 mm
- Zestaw do mocowania magnesu
- AE: z szyną do zabudowy wewnętrznej
- Wskazówka
- Zastosowanie tylko w szafach sterowniczych i zamkniętych obudowach
- W przypadku zastosowania zasilaczy klienta, należy zwrócić uwagę, aby posiadały one certyfikaty odpowiednie dla danego zastosowania
- W przypadku montażu szeregowego oświetlenia maksymalne natężenie prądu wynosi 2A
- Light cone adjustment
- Tak
- Wymiary
- Szerokość: 330 mm
Wysokość: 32,8 mm
Głębokość: 20,64 mm
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 20
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 0,3 kg
- Numer taryfy celnej
- 94054990
- EAN
- 4028177630130
- ETIM 7.0
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Opis produktu
-
SZ Lampa systemowa LED Kompakt, SxWxG: 330x33x21 mm, 24 V DC, zintegrowany tryb wł./wył./wyłącznik drzwiowy