Produkt wycofywany do: 31 sty 2017
Produkt zalecany alternatywnie:
7859000
- Numer artykułu:
- DK 7109.200
- Opis produktu
- Oświetlenie gotowe do podłączenia, do zamontowania na płaszczyźnie 482,6 mm (19˝). Wydłużone otwory umożliwiają dodatkowe umocowanie na otworowaniu systemowym o średnicy 25 mm.
- Materiał
- Aluminium, anodowane
Tworzywo sztuczne - Zakres dostawy
- Oświetlenie, 1 U
Elementy oświetleniowe
Przewód podłączeniowy z gniazdami typu Schuko
Wraz z zestawem montażowym - Moc znamionowa
- 8 W
- Długość kabla przyłączeniowego
- 2,5 m
- Możliwości przyłączenia
- Zintegrowany przewód przyłączeniowy z wtykiem Schuko
- Elementy oświetleniowe
- Świetlówka
- Przełącznik (typ)
- Wbudowany, WŁ./WYŁ.
- Rated impulse withstand voltage, phase to earth
- 1000 V AC
- Nominalna odporność na napięcie udarowe między fazą a fazą
- 500 V AC
- Znamionowe napięcie izolacji
- 500 V DC/1s
- Wymiary
- Szerokość: 482,6 mm
- Napięcie znamionowe robocze
- 230 V, 1~, 50 Hz
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 1,193 kg
- Numer taryfy celnej
- 94054990
- EAN
- 4028177305557
- ETIM 7.0
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Opis produktu
- DK Oświetlenie, 1 U, 482,6 mm (19"), 8 W, 230 V, 1~, 50 Hz, z kablem przyłączeniowym i wtykiem z pinem uziemienia
- Dokumentacja
- Info sheet