- Numer artykułu:
- SZ 2500.313
- Wersja
- z gniazdkiem, z czujką ruchu
- Korzyści
- Optymalne oświetlenie w całej szafie sterowniczej
- Do wyboru wersje z mocowaniem zatrzaskowym, przykręcanym i magnetycznym
- Odpowiednie wyposażenie do każdego zastosowania
- Wersja
- Czujnik ruchu
- Gniazdo
- Możliwość obrotu złącza wtykowego o 90°
- Regulacja kierunku świecenia
- Regulacja rozkładu oświetlenia
- Materiał
- Korpus lampy: aluminium ciągnione i prasowane
Osłona lampy: poliwęglan
Zaślepki lampy: PC-ABS
- Kolor
- Obudowa: RAL 7016
- Zakres dostawy
- Wraz ze śrubami mocującymi
- Moc znamionowa
- 13 W
- Możliwości przyłączenia
- Zasilanie, 3-bieg.
- Okablowanie w szeregu, 3-bieg.
- Motion detector
- Tak
- Overvoltage category
- II
- Klasa ochrony
- II (z izolacją ochronną)
- Rodzaj montażu oświetlenia
- Wkręcana
- Mocowanie na zatrzaski
- Rated impulse withstand voltage, phase to earth
- 2500 V AC
- Znamionowe napięcie izolacji
- 300 V AC
- Możliwości montażu
- Bezpośrednio do profilu szafy z siatką wymiarową 25 mm
- Strumień światła
- 1 200 lm
- Kolor światła
- 4.000 K (neutralny biały)
- Wskazówka
- Akcesoria przyłączeniowe są zamawiane osobno
- Wymiary
- Szerokość: 437 mm
Wysokość: 85 mm
Głębokość: 44 mm
- Zakres temperatury pracy
- -20 °C...55 °C
- Gniazda wtykowe
- CH (Typ J, SEV 1011)
- Napięcie znamionowe robocze
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Wersja gniazda
- CH (Typ J, SEV 1011)
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 20
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 0,7 kg
- Numer taryfy celnej
- 94054990
- EAN
- 4028177811294
- ETIM 7.0
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Opis produktu
-
SZ Lampa systemowa LED, 1200 lumenów, dł.: 437 mm, 100-240 V, z czujnikiem ruchu