Ten artykuł został wycofany od: 31 sty 2020
Artykuł zastępowany przez:
7030223
- Numer artykułu:
- DK 7030.220
- Wersja
- Zamek z kodem cyfrowym
- Korzyści
- Szybkie podłączenie automatyczne rozpoznawanie przez plug & play
- Wskaźnik statusu za pomocą wbudowanych LED
- Zastosowania
- Do montażu na drzwiach szafy lub przy drzwiach pomieszczenia.
- Sposób działania
- Zwolnienie drzwi następuje po autoryzacji użytkownika.
- Uprawnienia dostępu można ustawiać poprzez oprogramowanie CMC III Processing Unit lub interfejs IoT.
- Zasilanie elektryczne odbywa się przez połączenie z CMC III CAN-Bus Unit Access.
- Materiał
- Tworzywo sztuczne
- Kolor
- Obudowa: RAL 7035
Przód: RAL 9005 - Zakres dostawy
- Zamek z kodem cyfrowym
Kabel przyłączeniowy
Instrukcja obsługi
Element wyrównawczy do drzwi przeszklonych TS8
Materiały montażowe - Liczba elementów na interfejs IoT (maks.)
- 16
- Liczba elementów PU compact (maks.)
- 2
- Liczba elementów PU (maks.)
- 16
- Wskazówka
- Maks. 5 elementów na PU przy zasilaniu elektrycznym przez PoE
- Zakres temperatury pracy
- 0 °C...55 °C
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 0,282 kg
- Numer taryfy celnej
- 85311095
- EAN
- 4028177659575
- ETIM 7.0
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Opis produktu
- DK CMC III Zamek cyfrowy, do zwolnienia drzwi szafy lub pomieszczenia, do podłączenia do jednostki CMC III Processing Unit przez jednostkę CMC III CAN bus access, Wskaźnik statusu za pomocą wbudowanych LED, Autoryzacja przez kod numeryczny