- Numer artykułu:
- DK 7030.000
- Opis produktu
- Centralny moduł systemu monitorowania CMC III. Poza zintegrowanymi czujnikami można podłączyć do 32/4 czujników zewnętrznych /do czujników można podłączać kolejne jednostki na magistrali CAN-Bus.
- Korzyści
- Duża dyspozycyjność dzięki redundantnemu zasilaniu w energię.
- Optymalizacja kosztów dzięki zoptymalizowanej technice połączeń i wykorzystaniu przestrzeni.
- Wysoka elastyczność dzięki modułowemu systemowi.
- Wysokie bezpieczeństwo dzięki stałemu monitorowaniu fizycznego otoczenia szafy.
- Zastosowania
- Monitorowanie szaf w IT, przemyśle i technice budynku.
- Sposób działania
- Centralna jednostka monitorująca systemu CMC III.
- Zbiera dane pomiarowe i alarmuje systemy zarządzania siecią lub stanowiska dyspozytorskie o przekroczeniu dowolnie konfigurowalnych wartości granicznych.
- Automatycznie reguluje elementy wykonawcze i steruje wyjściami zdalnymi.
- Wersja
- Sygnalizator piezoelektryczny do informacji akustycznej
- Funkcja czasowa z zegarem czasu rzeczywistego z NTP
- Materiał
- Tworzywo sztuczne
- Powierzchnia
- Przód: gładki
Obudowa: struktura - Kolor
- Obudowa: RAL 7035
Przód: RAL 9005 - Zakres dostawy
- System podstawowy
Czujnik temperatury z przewodem przyłączeniowym (dołączony luzem)
Czujnik dostępu IR (wbudowany)
Z materiałem mocującym do montażu na powierzchni - Czujnik dostępu IR
- Tak
- Zintegrowany czujnik temperatury
- Tak
- Interfejsy systemu magistrali
- 2 x RJ45 CAN-Bus
- Wyjście przekaźnika alarmowego
- Zacisk do 1,5 mm² (maks. 24 V DC/1 A)
- Interfejsy
- mini USB
- 1 x USB
- Złącze kart pamięci SD (maks. 32 GB)
- 2 wejścia cyfrowe
- Strona w wersji mobilnej
- Na systemy Android i Windows Phone
- Interfejs sieciowy
- Ethernet zgodnie z IEEE 802.3 przez 10/100BaseT Fullduplex 10/100 Mbit/s, PoE
- Interface UPS
- Zacisk
- Gniazdo
- PoE (Power over Ethernet)
- Serial interface
- RJ12
- Interface streaming
- Kamera sieciowa Axis z VAPIX® wersja 3
- Ilość czujników (maks.)
- 32
- Wskazówka
- W celu zwiększenia bezpieczeństwa sieci istnieje możliwość wyłączenia protokołów niezaszyfrowanych
- Wskaźniki LED (z tyłu)
- Status sieci
- Wskaźniki LED (z przodu)
- Status
- Protokoły
- TCP/IPv4
- TCP/IPv6
- SNMPv1
- SNMPv2c
- SNMPv3
- Telnet
- SSH
- FTP
- SFTP z SSL
- HTTP
- HTTPS z SSL
- NTP
- DHCP
- DNS
- SMTP
- Syslog
- LDAP
- Radius
- OPC-UA
- Modbus/TCP
- RS-232
- Wymiary
- Szerokość: 138 mm
Wysokość: 40 mm
Głębokość: 132 mm - Zakres temperatury pracy
- 0 °C...45 °C
- Wilgotności powietrza (bez kondensacji)
- 5...95 %
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 0,62 kg
- Numer taryfy celnej
- 85311095
- EAN
- 4028177659322
- ETIM 7.0
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Opis produktu
- DK CMC III Processing Unit, Centralna jednostka systemu monitorowania CMC III, do monitorowania fizycznego otoczenia szaf., SxWxG: 138x40x132 mm, Integracja CAN-Bus maks. 32 czujników,
CMC III Processing Units
Numer artykułu: DK 7030.000
Processing Unit jest jednostką centralną systemu monitorowania CMC III. Poza zintegrowanymi czujnikami można podłączyć do 32/4 czujników / jednostek przyłączeniowych CAN-Bus. Jednostki mogą być podłączone przez Ethernet do sieci danych, konfigurowane przez Web / USB, wysyłać alarmy przez serwer poczty elektronicznej i przez SNMP być podłączone do systemu zarządzania siecią przedsiębiorstwa.