- Numer artykułu:
- DK 7030.022
- Wersja
- Wersja 19"
- Korzyści
- Duża dyspozycyjność dzięki redundantnemu zasilaniu w energię.
- Optymalizacja kosztów dzięki zoptymalizowanej technice połączeń i wykorzystaniu przestrzeni.
- Zastosowania
- Monitorowanie szaf w IT, przemyśle i technice budynku.
- Sposób działania
- Centralna jednostka monitorująca systemu CMC III.
- Bezpośrednie podłączenie urządzenia poprzez Ethernet – SNMP
- Zbiera dane pomiarowe i alarmuje systemy zarządzania siecią lub stanowiska dyspozytorskie o przekroczeniu dowolnie konfigurowalnych wartości granicznych.
- Wersja
- Sygnalizator piezoelektryczny do informacji akustycznej
- Funkcja czasowa z zegarem czasu rzeczywistego z NTP
- Materiał
- Tworzywo sztuczne
Profil aluminiowy, czarny anodyzowany - Powierzchnia
- Przód: gładki
Obudowa: struktura - Kolor
- Obudowa: RAL 7035
Przód: RAL 9005 - Zakres dostawy
- CMC III Processing Unit
System podstawowy
Zintegrowany wyświetlacz
Z materiałem mocującym do montażu na powierzchni - Interfejsy systemu magistrali
- RJ45 CAN Bus
- Wyjście przekaźnika alarmowego
- Zacisk do 1,5 mm² (maks. 24 V DC/1 A)
- Strona w wersji mobilnej
- Na systemy Android i Windows Phone
- Interfejs sieciowy
- Ethernet zgodnie z IEEE 802.3 przez 10/100BaseT Fullduplex 10/100 Mbit/s, PoE
- Interface UPS
- PoE (Power over Ethernet)
- Serial interface
- RJ12
- Interface streaming
- Kamera sieciowa Axis z VAPIX® wersja 3
- Ilość czujników (maks.)
- 16
- Wskazówka
- W celu zwiększenia bezpieczeństwa sieci istnieje możliwość wyłączenia protokołów niezaszyfrowanych
- Wskaźniki LED (z tyłu)
- Status sieci
- Wskaźniki LED (z przodu)
- Status
- Protokoły
- TCP/IPv4
- TCP/IPv6
- SNMPv1
- SNMPv2c
- SNMPv3
- Telnet
- SSH
- FTP
- SFTP z SSL
- HTTP
- HTTPS z SSL
- NTP
- DHCP
- DNS
- SMTP
- Syslog
- LDAP
- Radius
- OPC-UA
- Modbus/TCP
- RS-232
- Wymiary
- Szerokość: 450 mm
Wysokość: 44 mm
Głębokość: 144 mm - Zakres temperatury pracy
- 0 °C...45 °C
- Wilgotności powietrza (bez kondensacji)
- 5...95 %
- Opak.
- 1 szt.
- Numer taryfy celnej
- 85311095
- EAN
- 4028177980532
- ETIM 8
- EC002627
- ETIM 7.0
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Opis produktu
- CMC III Processing Unit 19" Edition
CMC III Processing Units
Numer artykułu: DK 7030.022
The CMC III processing unit 19" edition is the central unit in the CMC III monitoring system. Up to 16 external sensors / CAN bus connection units may be connected. The unit is connected to the data network via Ethernet and configured via Web/USB. Alarms are sent via an email server and linked to the company’s network management system via SNMP.