Artykuł zastępowany przez: 4055911
- Numer artykułu:
- AS 4050.101
- Wersja
- Obróbka części płaskich
Opatentowane urządzenie dociskowe ze zintegrowanym odsysaniem wiórów/opiłków
Wysokowydajne wrzeciono ze smarowaniem minimalnym
Automatyczna kontrola narzędzi
Narzędzia DIN
Pneumatyczny docisk - Opis produktu
- Perforex BC 1001 HS nadaje się do obróbki niemal wszystkich szaf sterowniczych. To centrum frezująco-wiercące jest najbardziej kompaktową i efektywną pod względem kosztów maszyną z serii Perforex BC.
- Korzyści
- Szybki zwrot z inwestycji (ROI) i znacznie większa konkurencyjność
- Krótkie czasy realizacji przy niezmiennie wysokiej jakości obróbki
- Szybka, dokładna i niezawodna praca
- Łatwe do opanowania, obsługujące zdalny serwis oprogramowanie warsztatowe
- Oprogramowanie przystosowane do pracy w środowisku sieciowym z centralną bazą danych
- Zaprogramowane zlecenia warsztatowe są od razu dostępne do ponownego użycia
- Zakres dostawy
- Konfiguracja Perforex BC zależy od projektu
- Obrabiany materiał
- Aluminium
- Stal
- Stal nierdzewna
- Tworzywo sztuczne
- Miedź
- Opcje maszyny
- Obróbka obudów 4050.010
- Układ sterowania maszyną
- Programowanie warsztatowe
- 4-osiowy sterownik CNC
- Rittal Optipanel z monitorem 24"
- Bezpieczeństwo
- Siatka ochronna z optycznym urządzeniem zabezpieczającym
- Tylne ogrodzenie ochronne przy wersji maszyny do obróbki obudów
- Interfejsy
- Integracja z różnymi systemami CAD
- Obsługa formatów DXF
- EPLAN Pro Panel
- Rittal Configuration System
- Wskazówka
- Zestaw narzędzi dostarczany wraz z maszyną
- Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych
- Powierzchnia pulpitu
- Szerokość: 3.980 mm
Wysokość: 2.200 mm
Głębokość: 3.400 mm - Przyłącze sprężonego powietrza
- 6 bar
- Liczba miejsc na narzędzia
- 18
- Tool holder (Pick-up-System)
- Tak
- Napięcie sterowania (DC)
- 24 V
- Prąd znamionowy maksymalny
- 32 A
- Napięcie znamionowe robocze
- 400 V, 3~, 50 Hz
- Maximum machinable area for cubic parts
- Szerokość: 750 mm
Wysokość: 1.400 mm - Powierzchnia pulpitu
- Szerokość: 3.980 mm
Wysokość: 2.200 mm
Głębokość: 3.400 mm - Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 1 600 kg
- Numer taryfy celnej
- 84571090
- EAN
- 4028177804524
- ETIM 7.0
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 36600890
- Opis produktu
- Perforex BC 1001 HS Machining centre