Artykuł zastępowany przez: 4055926
- Numer artykułu:
- AS 4050.108
- Wersja
- Motoryczne przestawianie wgłębne 2200 mm
Obróbka obudowy
Obróbka części płaskich
Dwudrzwiowe
Opatentowane urządzenie dociskowe ze zintegrowanym odsysaniem wiórów/opiłków
Wysokowydajne wrzeciono ze smarowaniem minimalnym
Automatyczna kontrola narzędzi
Narzędzia DIN
Pneumatyczny docisk - Opis produktu
- Centrum frezująco-wiercące Perforex BC 1008 HS jest idealne do obróbki nierozbieralnych lub spawanych w całości szaf sterowniczych. Dwoje otwieranych drzwi w części obróbczej umożliwia bezproblemowe mocowanie obudów o wymiarach do 2300 x 1600 mm (szer. x wys.).
- Korzyści
- Szybki zwrot z inwestycji (ROI) i znacznie większa konkurencyjność
- Krótkie czasy realizacji przy niezmiennie wysokiej jakości obróbki
- Szybka, dokładna i niezawodna praca
- Łatwe do opanowania, obsługujące zdalny serwis oprogramowanie warsztatowe
- Oprogramowanie przystosowane do pracy w środowisku sieciowym z centralną bazą danych
- Zaprogramowane zlecenia warsztatowe są od razu dostępne do ponownego użycia
- Zakres dostawy
- Konfiguracja Perforex BC zależy od projektu
- Obrabiany materiał
- Aluminium
- Stal
- Stal nierdzewna
- Tworzywo sztuczne
- Miedź
- Opcje maszyny
- Zwiększenie wysokości mocowania 4050.035
- Układ sterowania maszyną
- Programowanie warsztatowe
- 4-osiowy sterownik CNC
- Rittal Optipanel z monitorem 24"
- Bezpieczeństwo
- Siatka ochronna z optycznym urządzeniem zabezpieczającym
- Ogrodzenie ochronne z tyłu
- Interfejsy
- Integracja z różnymi systemami CAD
- Obsługa formatów DXF
- EPLAN Pro Panel
- Rittal Configuration System
- Wskazówka
- Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych
- Powierzchnia pulpitu
- Szerokość: 4.600 mm
Wysokość: 2.410 mm
Głębokość: 4.600 mm - Przyłącze sprężonego powietrza
- 6 bar
- Liczba miejsc na narzędzia
- 20
- Tool holder (Pick-up-System)
- Tak
- Napięcie sterowania (DC)
- 24 V
- Prąd znamionowy maksymalny
- 32 A
- Napięcie znamionowe robocze
- 400 V, 3~, 50 Hz
- Maximum machinable area for cubic parts
- Szerokość: 2.300 mm
Wysokość: 1.600 mm - Powierzchnia pulpitu
- Szerokość: 4.600 mm
Wysokość: 2.410 mm
Głębokość: 4.600 mm - Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 2 700 kg
- Numer taryfy celnej
- 84571090
- EAN
- 4028177804548
- ETIM 7.0
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 36600890
- Opis produktu
- Perforex BC 1008 HS Machining centre