- Numer artykułu:
- AS 4050.150
- Wersja
- 150 MN (możliwość manualnej regulacji nachylenia)
- Opis produktu
- Stoły montażowe przeznaczone do montażu płyt i obudów są mobilne, z możliwością regulacji nachylenia oraz (w zależności od wersji) wysokości.
- Korzyści
- Możliwość ergonomicznej i wygodnej dla pleców pracy
- Możliwość indywidualnego umiejscowienia w warsztacie, niezależnie od zasilania sieciowego
- Zajmuje mało miejsca, gdy nie jest używany
- Łatwe przemieszczanie dzięki czterem rolkom z funkcją hamulca
- Zmienne mocowanie płyt montażowych za pomocą dociskaczy
- Dane techniczne
- Możliwość regulacji nachylenia ok. 0 – 80°
- Zakres dostawy
- stół montażowy
1 opak. zespół mocujący dolny
1 opak. zespół mocujący górny
- Wskazówka
- Poszerzenie stołu montażowego pozwala na osiągnięcie maksymalnej możliwej powierzchni pracy 1900 x 1900 mm.
- Wymiary maszyny
- Szerokość: 1.400 mm
Głębokość: 1.250 mm
- Udźwig
- 150 kg
- Wysokość robocza
- Working height (min.): 100 cm
Working height (max.): 100 cm
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 138 kg
- Numer taryfy celnej
- 84279000
- EAN
- 4028177804609
- ETIM 7.0
- EC002224
- ECLASS 8.0
- 36659090
- Opis produktu
-
Stół montażowy 150 MN, możliwość płynnej regulacji w pionie i w poziomie za pomocą wkrętarki akumulatorowej lub ręcznie