stół montażowy

Numer artykułu: AS 4050.200

Stoły montażowe przeznaczone do montażu płyt i obudów są mobilne, z możliwością regulacji nachylenia oraz (w zależności od wersji) wysokości.

Numer artykułu:
AS 4050.200
Wersja
200 EN (możliwość elektrycznej regulacji nachylenia)
Opis produktu
Stoły montażowe przeznaczone do montażu płyt i obudów są mobilne, z możliwością regulacji nachylenia oraz (w zależności od wersji) wysokości.
Korzyści
Możliwość ergonomicznej i wygodnej dla pleców pracy
Możliwość indywidualnego umiejscowienia w warsztacie, niezależnie od zasilania sieciowego
Zajmuje mało miejsca, gdy nie jest używany
Łatwe przemieszczanie dzięki czterem rolkom z funkcją hamulca
Zmienne mocowanie płyt montażowych za pomocą dociskaczy
Dane techniczne
Możliwość regulacji nachylenia ok. 0 – 80°
Zakres dostawy
stół montażowy
1 opak. zespół mocujący dolny
1 opak. zespół mocujący górny
Ładowarka
Akumulator
Wskazówka
Poszerzenie stołu montażowego pozwala na osiągnięcie maksymalnej możliwej powierzchni pracy 1900 x 1900 mm.
Wymiary maszyny
Szerokość: 1.400 mm
Głębokość: 1.250 mm
Udźwig
200 kg
Wysokość robocza
Working height (min.): 90 cm
Working height (max.): 90 cm
Opak.
1 szt.
Masa/opak.
148 kg
Numer taryfy celnej
84279000
EAN
4028177804616
ETIM 7.0
EC002224
ECLASS 8.0
36659090
Opis produktu
Stół montażowy 200 EN, płynna regulacja nachylenia w pionie i w poziomie za pomocą silnika z zasilaniem akumulatorowym
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Karty produktów
Data sheets