- Numer artykułu:
- AS 4050.300
- Wersja
- 300 ENH (możliwość elektrycznej regulacji nachylenia i wysokości)
- Opis produktu
- Stoły montażowe przeznaczone do montażu płyt i obudów są mobilne, z możliwością regulacji nachylenia oraz (w zależności od wersji) wysokości.
- Korzyści
- Możliwość ergonomicznej i wygodnej dla pleców pracy
- Możliwość indywidualnego umiejscowienia w warsztacie, niezależnie od zasilania sieciowego
- Zajmuje mało miejsca, gdy nie jest używany
- Łatwe przemieszczanie dzięki czterem rolkom z funkcją hamulca
- Zmienne mocowanie płyt montażowych za pomocą dociskaczy
- Dane techniczne
- Możliwość regulacji nachylenia ok. 0 – 80°
- Zakres dostawy
- stół montażowy
1 opak. zespół mocujący dolny
1 opak. zespół mocujący górny
Ładowarka
Akumulator
- Wskazówka
- Poszerzenie stołu montażowego pozwala na osiągnięcie maksymalnej możliwej powierzchni pracy 1900 x 1900 mm.
- Dla krajów: USA, Kanada, Ameryka Środkowa i Południowa, Japonia jest potrzebny dodatkowy zasilacz wielonapięciowy 4050.219 oraz adapter przyłączeniowy 4050.222
- Wymiary maszyny
- Szerokość: 1.400 mm
Głębokość: 1.250 mm
- Udźwig
- 300 kg
- Wysokość robocza
- Working height (min.): 80 cm
Working height (max.): 110 cm
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 250 kg
- Numer taryfy celnej
- 84279000
- EAN
- 4028177804746
- ETIM 7.0
- EC002224
- ECLASS 8.0
- 36659090
- Opis produktu
-
Stół montażowy 300 ENH, płynna regulacja nachylenia w pionie i w poziomie za pomocą silnika z zasilaniem akumulatorowym