- Numer artykułu:
- AS 4050.740
- Opis produktu
- Z kołnierzem z tworzywa sztucznego.
- Dane techniczne
- Odporność na temperatury do 105 °C
- Materiał
- E-Cu, cynowane galwanicznie
Kołnierz z tworzywa sztucznego: polipropylen
- Kolor
- czarny
- Długość
- 12 mm
- AWG
- 16
- Średnica wewnętrzna
- 3,5 mm
- Do przekroju
- 1,5 mm²
- kodowanie kolorów DIN
- Tak
- Wskazówka
- Certyfikat UL w połączeniu z odpowiednimi narzędziami, jak np. zaciskarki.
- W kwestiach indywidualnych porad prosimy o kontakt z doradcą Rittal.
- Normy
- AEH DIN 46228
- Pasuje do nr kat.
- 4051.205
- 4051.210
- Forma dostawy
- luzem (10 opak. po 100 szt.)
- Opak.
- 1 000 szt.
- Masa/opak.
- 0,163 kg
- Numer taryfy celnej
- 85369010
- EAN
- 4028177805088
- ETIM 7.0
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Opis produktu
-
Końcówki kablowe do konfekcjonowania przewodów, 1,5 mm², czarne, luzem, 12mm, 10x100