- Numer artykułu:
- AS 4051.641
- Opis produktu
- Z kołnierzem z tworzywa sztucznego.
- Dane techniczne
- Odporność na temperatury do 105 °C
- Materiał
- E-Cu, cynowane galwanicznie
Kołnierz z tworzywa sztucznego: polipropylen
- Kolor
- szary
- Długość
- 10 mm
- AWG
- 18
- Średnica wewnętrzna
- 2,8 mm
- Do przekroju
- 0,75 mm²
- kodowanie kolorów DIN
- Tak
- Wskazówka
- Certyfikat UL w połączeniu z odpowiednimi narzędziami, jak np. zaciskarki.
- W kwestiach indywidualnych porad prosimy o kontakt z doradcą Rittal.
- Normy
- AEH DIN 46228
- Pasuje do nr kat.
- 4051.205
- 4051.210
- Forma dostawy
- luzem (10 opak. po 100 szt.)
- Opak.
- 1 000 szt.
- Masa/opak.
- 1 kg
- Numer taryfy celnej
- 85369010
- EAN
- 4028177815872
- ETIM 7.0
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Opis produktu
-
Końcówki kablowe do konfekcjonowania przewodów, 0,75 mm², AWG 18, szare, 10 mm, luzem (10 opak. po 100 szt.), 1000 sztuk