- Numer artykułu:
- AS 4051.549
- Opis produktu
- Z kołnierzem z tworzywa sztucznego.
- Dane techniczne
- Odporność na temperatury do 105 °C
- Materiał
- E-Cu, cynowane galwanicznie
Kołnierz z tworzywa sztucznego: polipropylen
- Kolor
- szary
- Długość
- 8 mm
- AWG
- 18
- Średnica wewnętrzna
- 3,4 mm
- Do przekroju
- 0,75 mm²
- kodowanie kolorów DIN
- Tak
- Multinorm
- Tak
- Wskazówka
- Certyfikat UL w połączeniu z odpowiednimi narzędziami, jak np. zaciskarki.
- Forma dostawy
- na pasie
- Opak.
- 4 000 szt.
- Masa/opak.
- 4 kg
- Numer taryfy celnej
- 85369010
- EAN
- 4028177937970
- ETIM 7.0
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Opis produktu
-
Tuleje zaciskowe 0,75 mm2 x 8 mm AWG 18 Multinorm, Opak.=4 000 szt. kolor: szary, Forma dostawy: na pasie (zgodność z kodami kolorów DIN), 0,75mm²