- Numer artykułu:
- AS 4050.463
- Opis produktu
- Urządzenie odwijające do doprowadzania przewodów. Przystosowane do przewodów na szpulach lub z kartonów.
- Korzyści
- Wygodne ściąganie i rozwijanie kabli i drutów
- Dane techniczne
- Średnica szpuli kabla ≤ 300 mm (≤ 11.8 in)
- Szerokość szpuli kabla ≤ 200 mm (≤ 7.9 in.)
- Stożek 15 - 23 mm (0.59 - 0.91 in.)
- Wymiary kartonu 240 x 250 x 150 (9.45 x 9.84 x 5.9 in.)
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 1,5 kg
- Numer taryfy celnej
- 84799070
- EAN
- 4028177804883
- ETIM 7.0
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36659090
- Opis produktu
- Urządzenie do rozwijania kabli, do rolek o średnicy do 300mm