- Numer artykułu:
- AS 4050.451
- Wersja
- Ekran dotykowy
Zintegrowany licznik łącznej wielkości produkcji
Zintegrowany licznik dzienny
Bezstopniowa regulacja długości zdejmowanej izolacji
- Opis produktu
- Półautomat do zdejmowania izolacji z przewodów o różnych przekrojach.
- Korzyści
- Łatwe ustawianie przekroju za pomocą pokrętła
- Proste wprowadzanie przewodów
- Przyjazna dla użytkownika obsługa
- Dane techniczne
- Napęd elektryczny
- Zakres przekroju 0,05 - 6 mm² (AWG 30 - 10)
- Długość usunięcia izolacji 3 - 20 mm (0,12 - 0,79 in.)
- Długość zdejmowanej izolacji 3 - 20 mm (0,12 - 0,79 in.)
- Długość wprowadzania 22 mm (0.87 in.)
- Zakres dostawy
- Automat do zdejmowania izolacji S22
Specjalny lejek do wprowadzania cienkich przewodów
Nóż zamienny
- Wymiary
- Szerokość: 190 mm
Wysokość: 190 mm
Głębokość: 295 mm
- Napięcie znamionowe robocze
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Moc pozorna
- 70 VA
- Czas taktowania
- 0,5 s
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 7,5 kg
- Numer taryfy celnej
- 84798997
- EAN
- 4028177804852
- ETIM 7.0
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Opis produktu
-
Automat do zdejmowania izolacji S 22, 0,05-6mm², długość odizolowania 3-20mm, długość wprowadzania 22mm