- Numer artykułu:
- AS 4050.454
- Wersja
- Ekran dotykowy
- Opis produktu
- Elektryczny automat do zdejmowania izolacji z zaciskarką do pasa izolowanych końcówek kabli na rolce.
- Korzyści
- Łatwa obsługa
- Szybka regulacja
- Elastyczne zastosowanie w warsztacie
- Szybka wymiana materiałów eksploatacyjnych
- Dane techniczne
- Zakres zaciskania 0,5 - 2,5 mm² (AWG 20 - 14)
- Długość zacisku 8 mm (0,31 in.)
- Długość wprowadzania 40 mm (1.57 in.)
- Wskazówka
- Standardowa forma zacisku to trapez – inne na zapytanie
- Wymiary
- Szerokość: 288 mm
Wysokość: 230 mm
Głębokość: 345 mm
- Napięcie znamionowe robocze
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Moc pozorna
- 100 VA
- Zacikanie
- zacisk trapezowy
- Czas taktowania
- 1,8 s
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 16 kg
- Numer taryfy celnej
- 84798997
- EAN
- 4028177813465
- ETIM 7.0
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36600890
- Opis produktu
-
Automat z zaciskarką R 8E, 0,5-2,5mm², Dł.zacisku 8mm, końcówki kablowe na rolce, napęd elektr.