- Numer artykułu:
- AS 4050.456
- Wersja
- Ekran dotykowy
Wybór przekroju przewodu za pomocą ekranu dotykowego
Możliwość wyposażenia w maks. 23.000 tulejek
- Opis produktu
- Korzyści
- Łatwa obsługa
- Bezpieczna i sprawna obróbka izolowanych końcówek kabli
- Brak czasu zbrojenia dzięki automatycznej wymianie narzędzi
- Łatwy i sprawny montaż
- Brak konieczności wymiany końcówek kabli, ponieważ 5x montaż
- Dane techniczne
- Zakres zaciskania 0,5 - 2,5 mm² (AWG 20 - 14)
- Długość zacisku 8 i 10 mm
- Długość wprowadzania 27 mm (1.06 in.)
- Wskazówka
- Standardowa forma zacisku to trapez – inne na zapytanie
- Wymiary
- Szerokość: 335 mm
Wysokość: 565 mm
Głębokość: 485 mm
- Przyłącze sprężonego powietrza
- 5,5 bar
- Napięcie znamionowe robocze
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Moc pozorna
- 16 VA
- Zacikanie
- zacisk trapezowy
- Czas taktowania
- < 2 s
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 22 kg
- Numer taryfy celnej
- 84624900
- EAN
- 4028177930865
- ETIM 7.0
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 17130101
- Opis produktu
-
Zaciskarka RC, Zdejmowanie izolacji i zaciskanie, z magazynkiem na 5 elementów do obróbki