- Numer artykułu:
- AS 4050.455
- Wersja
- Z panelem obsługi
Funkcja Stop & Go
- Opis produktu
- Półautomat do skracania żył do indywidualnie określonych wymiarów.
- Korzyści
- Przyjazna dla użytkownika obsługa
- Łatwe wprowadzanie przewodów
- Łatwe otwieranie rolek podających
- Kompatybilność z PC
- Możliwość skracania z interfejsem do danych CAE
- Wsparcie dla procesu oznakowania przewodów poprzez prezentację punktu podłączenia na wyświetlaczu
- Łatwe przenoszenie projektów i zleceń do automatu skracającego C8+
- Dane techniczne
- Pojedynczy przewód drobnożyłowy 0,08 - 10 mm² (AWG 28 - 8)
- Pojedynczy przewód jednożyłowy 0,08 - 2,5 mm² (AWG 28 - 14)
- Do długości przewodów 1 - 99999 mm
- Prędkość posuwu 0 - 1,5 m/s
- Możliwość ustawienia siły docisku rolek podających
- Stałoprądowy napęd serwomechaniczny
- Długość wprowadzania 27 mm (1.06 in.)
- Zakres dostawy
- Automat skracający C8+
Kabel przyłączeniowy z wtyczką
Integracja oprogramowania - dane CAE
Płyta instalacyjna CD
- Interfejsy
- EPLAN Pro Panel
- Dane CAE
- Wymiary
- Szerokość: 380 mm
Wysokość: 470 mm
Głębokość: 360 mm
- Napięcie znamionowe robocze
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz
- Moc pozorna
- 240 VA
- Czas taktowania
- < 2 s
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 20 kg
- Numer taryfy celnej
- 84798997
- EAN
- 4028177930858
- ETIM 7.0
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Opis produktu
-
Automat skracający C8+, do żył i przewodów o średnicy do 8mm,