- Numer artykułu:
- AS 4050.000
- Wersja
- 2 uchwyty widełkowe, 8-miejsc na części płaskie, rozstaw rurek 100 mm
- Opis produktu
- Wózek magazynowy i transportowy LT 1000 służy do przechowywania, kompletowania i łatwego przemieszczania płaskich części takich, jak płyty montażowe, drzwi szaf sterowniczych, elementy boczne i plecy szaf.
- Korzyści
- Indywidualne dopasowanie wysokości półek
- Łatwe magazynowanie i transport elementów płaskich
- Wygodny transport za pomocą przemysłowych rolek skrętnych
- Uchwyty widełkowe, pomalowane proszkowo, chronią części płaskie takie jak drzwi, ściany boczne itp. przed zarysowaniami i uszkodzeniami
- Materiał
- Płyta podłogowa: tworzywo sztuczne
Uchwyty widełkowe: stal, malowana proszkowo
- Udźwig
- 500 kg
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 122 kg
- Numer taryfy celnej
- 84279000
- EAN
- 4028177804142
- ETIM 7.0
- EC001203
- ECLASS 8.0
- 36659090
- Opis produktu
-
Wózek magazynowy i transportowy LT 1000, 8 półek widełkowych z regulacją wysokości, Obciążenie maks. 500kg