- Numer artykułu:
- AS 4051.600
- Opis produktu
- Z kołnierzem z tworzywa sztucznego.
- Dane techniczne
- Odporność na temperatury do 105 °C
- Materiał
- E-Cu, cynowane galwanicznie
Kołnierz z tworzywa sztucznego: polipropylen
- Kolor
- biały
- Długość
- 10 mm
- AWG
- 18
- Średnica wewnętrzna
- 2,8 mm
- kodowanie kolorów Rittal
- Tak
- Do przekroju
- 0,75 mm²
- Wskazówka
- Certyfikat UL w połączeniu z odpowiednimi narzędziami, jak np. zaciskarki.
- Normy
- AEH DIN 46228
- Forma dostawy
- na pasie
- Opak.
- 5 000 szt.
- Masa/opak.
- 5 kg
- Numer taryfy celnej
- 85369010
- EAN
- 4028177938670
- ETIM 7.0
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Opis produktu
-
Tuleje zaciskowe 0,75 mm2 x 10 mm AWG 18 opak.=5 000 szt. kolor: biały, Forma dostawy: na pasie (zgodność z kodami kolorów Rittal)