- Numer artykułu:
- AS 4052.001
- Wersja
- do śrub z rowkiem
- Opis produktu
- Ergonomiczny wkrętak optymalnie dopasowany do dłoni i niewymagający użycia dużej siły.
- Korzyści
- Główka rękojeści z zabezpieczeniem przed toczeniem się i z jednoznacznym oznakowaniem wkrętu
- Oksydowana na czarno końcówka grota dla utrzymania precyzji i dopasowania
- Optymalne dopasowanie uchwytu do dłoni pozwala na większe momenty dokręcania i na dłuższą, efektywną pracę
- Materiał
- Ostrze: stop zawierający chrom, molibden i wanad
Rękojeść wewn.: twarde tworzywo sztuczne
Korpus rękojeści: wysokoelastyczne tworzywo sztuczne
- Kolor
- Uchwyt: antracytowy i Rittal Power Pink
- Średnica ostrza
- 2,5 mm
- Długość ostrza
- 75 mm
- Ostrze (szerokość x grubość)
- 2,5 x 0,4 mm
- Końcówka
- SL
- Średnica uchwytu
- 25 mm
- Długość uchwytu
- 86 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 0,027 kg
- Numer taryfy celnej
- 82054000
- EAN
- 4028177807037
- ETIM 7.0
- EC000158
- ECLASS 8.0
- 21040406
- Opis produktu
-
Wkrętak, bez izolacji, końcówka: SL 2,5 x 0,4 mm