- Numer artykułu:
- AS 4055.085
- Wersja
- z głowicą pod kątem 90° obracaną o 360°
- Opis produktu
- Ręczny dziurkownik hydrauliczny w praktycznym zestawie z wycinakami do blachy stalowej. Maksymalna grubość obrabianego materiału 2 lub 3 mm.
- Korzyści
- Wydłużenie trwałości narzędzia dzięki wbudowanemu zaworowi nadciśnieniowemu
- Zakres dostawy
- Ręczny wykrojnik hydrauliczny
9 wycinaków do blachy z podziałem na 3 części
Śruba hydrauliczna Ø 19 mm
Śruba hydrauliczna Ø 9,5/19 mm
Wiertło wstępne HSS Ø 10 mm
Zestaw tulejek dystansowych (3-częściowy)
Walizka z tworzywa sztucznego
- Maksymalna grubość obrabianego materiału blacha stalowa
- 2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
- Ø dziurkownika
- 15,2 mm
18,6 mm
20,4 mm
22,5 mm
28,3 mm
37 mm
47 mm
54 mm
60 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 5,85 kg
- Numer taryfy celnej
- 84678900
- EAN
- 4028177807969
- ETIM 7.0
- EC001085
- ECLASS 8.0
- 21049046
- Opis produktu
-
Zestaw ręcznych wycinaków hydraulicznych, 90° PG 9,11,13,16,21,29,36,42,48 mm, z walizką, 9 wykrojników do blachy PG 9 – PG 48, z akcesoriami