Produkt wycofywany do: 31 gru 2022
- Numer artykułu:
- AS 4055.010
- Wersja
- z głowicą pod kątem 90° obracaną o 360°
- Opis produktu
- Do wykrawania otworów okrągłych, kwadratowych i prostokątnych.
- Korzyści
- Wydłużenie trwałości narzędzia dzięki wbudowanemu zaworowi nadciśnieniowemu
- Materiał
- Aluminium
- Zakres dostawy
- Ręczny wykrojnik hydrauliczny
Śruba hydrauliczna Ø 19 mm
Śruba hydrauliczna Ø 9,5/19 mm
Wiertło wstępne HSS Ø 11 mm
Zestaw tulejek dystansowych (3-częściowy)
Walizka z tworzywa sztucznego - Uruchomienie hydrauliczne
- Wykrojnik okrągły do Ø 82 mm
- Wykrojnik do otworów kwadratowych do 68 x 68 mm
- Wykrojnik do otworów prostokątnych do 46 x 86 mm
- Siła wykrawania 75 kN
- Maks. ciśnienie robocze 680 bar/9850 psi
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 1,75 kg
- Numer taryfy celnej
- 84678900
- EAN
- 4028177807914
- ETIM 7.0
- EC001085
- ECLASS 8.0
- 21049046
- Opis produktu
- Ręczny wycinak hydrauliczny 90°, Obrotowe, z walizką, z głowicą pod kątem 90° obracaną o 360°