- Numer artykułu:
- AS 4055.720
- Opis produktu
- Pompa elektrohydrauliczna służy do napędzania produktów serii CW 120-S.
- Moc znamionowa
- 1,3 kW
- Filling volume
- 3,2 l
- Working volume
- 2,2 l
- Flow rate (max.)
- 1,1 l/min
- Oil (type)
- HLP 46
- Prąd znamionowy
- 5,65 A
- Wymiary maszyny
- Szerokość: 400 mm
Wysokość: 325 mm
Głębokość: 335 mm
- Powierzchnia pulpitu
- Szerokość: 402 mm
Wysokość: 342 mm
Głębokość: 397 mm
- Dopuszczalne ciśnienie robocze (p max.)
- 700 bar
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 29 kg
- Numer taryfy celnej
- 84138100
- EAN
- 4028177920644
- ETIM 7.0
- EC011047
- ECLASS 8.0
- 27301290
- Opis produktu
-
Pompa elektrohydrauliczna pasująca do CW 120-S i cylindra hydraulicznego