- Numer artykułu:
- AS 4055.700
- Wersja
- Elektryczny kątomierz
Zderzak
Trzpień gnący R10
Matryca zginania
- Opis produktu
- Jednostka zginająca i otworująca z serii CW 120-S nadaje się do zginania i otworowania szyn prądowych. Można wykrawać otwory okrągłe i prostokątne. Jednostka zginająca i otworująca może być łatwo umieszczona na stole warsztatowym.
- Korzyści
- Duża dokładność gięcia i dziurkowania
- Łatwa wymiana narzędzi
- Grubość materiału
- 12 mm
- Wykrawanie/szerokość materiału (maks.)
- 120 mm
- Zgięcie/długość ramion (min.)
- 50 mm
- U-Bend (min.)
- 100 mm
- Z-Bend (min.)
- 72 mm
- Kąt zginania (maks.)
- 90 °
- Wskazówka
- Długość ramienia przy zgięciu Z zależy od grubości materiału
- Zginanie (maks.)
- 120 x 12 mm
- Wykrawanie (maks.)
- 6,6 x 21,5 mm
- Wymiary maszyny
- Szerokość: 700 mm
Wysokość: 410 mm
Głębokość: 461 mm
- Powierzchnia pulpitu
- Szerokość: 756 mm
Wysokość: 426 mm
Głębokość: 461 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 60 kg
- Numer taryfy celnej
- 84624900
- EAN
- 4028177920668
- ETIM 7.0
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 36600804
- Opis produktu
-
Stacjonarna jednostka zginająca i otworująca do szyn prądowych CW 120-S, Jednostka zginająca i otworująca serii CW 120-S nadaje się do zginania i otworowania szyn prądowych. Można wykrawać otwory okrągłe i podłużne. Jednostka zginająca i otworująca może