- Numer artykułu:
- AS 4055.218
- Wersja
- Z 3 końcówkami tnącymi
- Opis produktu
- Do wycinania okrągłych otworów. Wycinak obsługuje się za pomocą wkrętaka lub dziurkownika hydraulicznego.
- Zakres dostawy
- Matryca
Stempel
Śruba cięgła bez łożyska kulkowego
- Maksymalna grubość obrabianego materiału blacha stalowa
- 2 mm
- Ø dziurkownika
- 18,6 mm
- Wskazówka
- W przypadku obsługi za pomocą klucza należy używać śrub cięgła z łożyskiem kulkowym
- Pozostałe wymiary patrz wycinaki do blachy, okrągłe, stal nierdzewna
- Suitable for hydraulic bolt order number
- 4055.661
- Śruba cięgła (Ø x dł.)
- 9,5 x 50 mm
- Śruba hydrauliczna Ø
- 9,5 mm
19 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 0,089 kg
- Numer taryfy celnej
- 82073010
- EAN
- 4028177808218
- ETIM 7.0
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Opis produktu
-
Wykrojnik do blachy okrągły, do blachy stalowej, PG 11, Ø wykrojnika 18,6 mm