- Numer artykułu:
- AS 4055.403
- Opis produktu
- Do wycinania prostokątnych otworów. Wycinak obsługuje się za pomocą wkrętaka lub dziurkownika hydraulicznego.
- Korzyści
- Z bocznym wyrzucaniem odpadów
- Brak blokowania matrycy
- Zakres dostawy
- Matryca
Stempel
Sworznie pociągowe
Nakrętka zabezpieczająca
Walizka z tworzywa sztucznego
- Maksymalna grubość obrabianego materiału blacha stalowa
- 2 mm
- Uruchomienie hydrauliczne
- Tak
- Otwory ▭
- 46 x 92 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 3,525 kg
- Numer taryfy celnej
- 82073010
- EAN
- 4028177808485
- ETIM 7.0
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Opis produktu
-
Wykrojnik do blachy prostokątny, do blachy stalowej, 46 x 92 mm