- Numer artykułu:
- AS 4055.774
- Opis produktu
- Matryce wykorzystuje się w połączeniu z odpowiednim stemplem. Umożliwiają wykrawanie okrągłych otworów w szynach prądowych.
- Średnica
- 11,5 mm
- Material thickness (max.)
- 12 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 0,279 kg
- Numer taryfy celnej
- 82073010
- EAN
- 4028177920736
- ETIM 7.0
- EC003458
- ECLASS 8.0
- 21049240
- Opis produktu
- Matryce do wykonywania otworów w szynach prądowych