- Numer artykułu:
- AS 4055.749
- Opis produktu
- Stemple do wykrawania okrągłych otworów w szynach prądowych.
- Średnica
- 21 mm
- Material thickness (max.)
- 12 mm
- Wymiary
- Gwint: M20
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 0,58 kg
- Numer taryfy celnej
- 82073010
- EAN
- 4028177920798
- ETIM 7.0
- EC003458
- ECLASS 8.0
- 21049240
- Opis produktu
- Stemple do wykrawania otworów w szynach prądowych