- Numer artykułu:
- AS 4055.800
- Wersja
- Elektryczny kątomierz
Trzpień gnący R10
Matryca zginania
Zewnętrzne przyłącze elektryczne 230 V
Wyciągane z boku przedłużenie podparcia do długich szyn
Zewnętrzne przyłącze hydrauliczne do prawie wszystkich możliwości obróbki
4 rolki bieżne (2 z blokadą)
Szyny do szuflad
Zintegrowana pompa hydrauliczna
Wskaźnik laserowy (laser pomocniczy) o mocy promienia w klasie 1
Wyciągany ogranicznik długości
- Opis produktu
- Mobilne rozwiązanie do obróbki szyn prądowych służące do precyzyjnego, szybkiego i ergonomicznego zginania, otworowania i cięcia szyn zbiorczych bezpośrednio na stanowisku roboczym. Wbudowany wskaźnik laserowy ułatwia procesy cięcia oraz gięcia.
- Korzyści
- Duża dokładność gięcia i dziurkowania
- Łatwa wymiana narzędzi
- Elastyczne zastosowanie w warsztacie
- Zakres dostawy
- Obróbka szyn prądowych przenośna CW 120-M
Przełącznik nożny
- Obrabiany materiał
- Miedź
- Aluminium
- Wskazówka
- Długość ramienia przy zgięciu Z zależy od grubości materiału
- W przypadku wykrawania są także możliwe otwory podłużne do maks. 21 x 18 mm.
- Narzędzia do otworów podłużnych na zapytanie
- Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych
- Wymiary maszyny
- Szerokość: 1.380 mm
Wysokość: 1.270 mm
Głębokość: 945 mm
- Pole styku
- Szerokość: 1.211 mm
Głębokość: 811 mm
- Wysokość robocza
- 974 mm
- Moc znamionowa
- 2,2 kW
- Napięcie znamionowe robocze
- 230 V, 50 Hz/60 Hz
- Ogranicznik długości (maks.)
- 1 224 mm
- Zgięcie/długość ramion (min.)
- 50 mm
- Kąt zginania (maks.)
- 90 °
- Zginanie (maks.)
- 120 x 12 mm
- Z-Bend (min.)
- 72 mm
- Cięcie (maks.)
- 120 x 12 mm
- Wykrawanie (maks.)
- 6,6 x 21,5 mm
- Wykrawanie/grubość materiału (maks.)
- 12 mm
- Dopuszczalne ciśnienie robocze (p max.)
- 700 bar
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 390 kg
- Numer taryfy celnej
- 84624900
- EAN
- 4028177920637
- ETIM 8
- EC000000
- ETIM 7.0
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 36600804
- Opis produktu
-
Urządzenie przenośne CW120-M do obróbki szyn prądowych. Przenośna stacja CW 120-M nadaje się do zginania, wykrawania otworów i cięcia szyn prądowych.,