Lista de favoritos

Inovadora tecnologia LED substitui lâmpadas fluorescentes

A nova diretiva UE Ecodesign

 
A UE definiu uma série de medidas ao abrigo da diretiva Ecodesign destinada a melhorar a eficiência energética no setor da iluminação e assegurar uma gestão sustentável e com poupança dos recursos.
O Regulamento UE 245/2009 impõe limites ao consumo de energia de lâmpadas, luminárias e balastros, independentemente da sua tecnologia.

A terceira fase da presente diretiva deve entrar em vigor a 13 de Abril de 2017 e aplica-se a todos os Estados-Membros da UE.
A partir desta data, apenas os produtos que satisfaçam os níveis de eficiência energética, da fase três da UE 245/2009 poderão ser colocados à venda neste mercado.

Esta diretiva afeta as nossas luminárias padrão, que ficam aquém do nível mínimo de eficiência requerido pela fase três. A partir de 13 de Abril de 2017, estes produtos deixam de estar à venda na UE.

Para mais informações por favor consultar o Regulamento – Regulation (EC) No 245/2009 .

 

O novo sistema de luminárias LED


O novo sistema de luminária LED é ideal para satisfazer as novas exigências da UE.
É também a primeira geração de luminárias desenvolvidas especialmente para armários, com tecnologia LED de última geração.

Ótima iluminação do armário
Tecnologia LED inovadora e estruturas Fresnel para haver ainda mais luz até ao último canto do armário

Fácil Instalação
Rápida instalação sem ferramentas graças ao sistema de ganchos de travagem. Preso e seguro de forma simples..

Disponível para instalação global
Sistema de multi-voltagem de 100-240 V (AC) e 24 V (DC)

mais

 

Auxílio à conversão


A seguinte tabela contém detalhes de nossas luminárias standard afetadas pela Diretiva Ecodesign da UE:

Cód. Ref. Comprimento Tomada Interruptor de porta
4138.140 452 mm integrado 4315.520
4138.150 452 mm integrado integrado
4138.180 682 mm integrado 4315.520
4138.190 682 mm integrado integrado
4138.300 987 mm integrado 4315.520
4138.350 987 mm integrado integrado
7109.200 482,6 mm - - - - - -

... estes serão substituídos pelas novas inovadoras luminárias de sistema LED:

Cód. Ref. Comprimento Tomada Interruptor de porta
2500.110 337 mm sem tomada 2500.460
2500.210 437 mm integrado 2500.460

Outras variantes podem ser encontradas aqui:

Catálogo de produtos

Sistema de luminárias LED

Ótima iluminação do armário

O novo sistema de luminárias LED estabelece novos padrões em todas as áreas. Não se contente com menos!

Teste você mesmo!