Lista de favoritos

VX25 Aço Inoxidável e NEMA 4X

2019-03-28. O novo sistema de armários de grandes dimensões da Rittal, VX25, está agora disponível numa versão 100% em aço inoxidável para atender à grande procura pela resistência à corrosão.

Além da estrutura da interna, portas, painéis e placa de montagem, todas as partes externas, como as dobradiças de 180 ° e todas as variantes do punho de conforto, também são feitas de aço inoxidável.

Normalmente os vários modelos de armários em chapa de aço e aço inoxidável têm as categorias de proteção IP 55 e NEMA 12 como padrão, a versão opcional NEMA 4X com a sua proteção de categoria IP 66 correspondente, oferece maior proteção. Isto significa que os equipamentos elétricos e eletrónicos no VX25 são protegidos de maneira confiável contra poeira, respingos de água e jatos, mesmo sob condições exigentes.

Para atingir a alta categoria de proteção NEMA 4X, o armário teve que passar, por exemplo, por um teste de jato de água, entre outras coisas. Este procedimento (teste “mangueira”), no qual todas as características da vedação, foram examinadas relativamente à possibilidade de infiltração, usando um jato de água com corrente superior a 240 litros por minuto durante um período de teste de 40 min / 30 s (6 mm / s por comprimento de vedação), confirmou que a água não penetrará o armário sob condições comparáveis. Para além disto, o procedimento de teste inclui uma verificação da proteção contra poeira, resistência à corrosão e proteção contra danos causados pela formação de gelo externo.

O design quase idêntico dos dois tipos de armários VX25 significa que a engenharia do interior pode ser transferida 100% dos armários de aço inoxidável para os armários NEMA 4X. Desta forma, as empresas de engenharia elétrica podem economizar tempo e dinheiro em engenharia.

Quando os armários de aço inoxidável VX25 também precisam de ser equipados com tecnologia de refrigeração com eficiência energética para aplicações em ambientes exigentes, as novas unidades de climatização Blue e + em aço inoxidável também estão agora disponíveis para empresas de engenharia elétrica.