Lista de favoritos

Climatização inteligente com menos refrigerante

2019-07-24. A Rittal melhorou significativamente a sua tecnologia de climatização para máquinas e armários com seus novos chillers “Blue e” com classe de saída entre 11 e 25 kW. Utilizando menos 40% de refrigerante, os dispositivos estão a dar uma importante contribuição para a proteção ambiental sustentável.

Ao mesmo tempo, os utilizadores estão a beneficiar do controlo preciso da temperatura, operação e instalação simplificadas, bem como de novas funções de segurança. Os pacotes opcionais pré-configurados que estão disponíveis rapidamente correspondem a praticamente qualquer necessidade: para sistemas de controlo de precisão, com requisitos de pressão mais altos ou para aplicações externas robustas em zonas frias.

A climatização de líquidos por meio de chillers é um dos requisitos básicos para o bom funcionamento de muitos processos de fabrico industrial. Por exemplo, armários e especial-mente ferramentas mecânicas devem ter um controlo exato da temperatura para a mecanização precisa de metal. Além disso, são necessárias soluções de fácil operação e instalação e que oferecem segurança máxima. Os utilizadores atuais não estão dispostos, nem preparados, para aceitar longos prazos de entrega. Soluções técnicas personalizadas devem estar sempre, e rapidamente, disponíveis na prateleira. E, finalmente, os clientes aumentam o foco na susten-tabilidade e no respeito pelo meio ambiente.

Climatização sustentável e ecologicamente correta

Com o desenvolvimento do novo chiller “Blue e”, a Rittal pode oferecer um pacote de soluções maduras que atendem a todas as necessidades. Para além dos chillers “Blue e +” com 1,5 a 6 kW, os chillers estão agora disponíveis no robusto padrão industrial (IP 44, eléctrico) em quatro classes de saída de 11 a 25 kW e nos dois tamanhos de caixa de 660 x 1265 x 1315 mm e 760 x 1265 x 1515 mm (CxAx D) - para além dos chillers “Blue e +” de 1,5 a 6 kW. Graças ao uso da tecnologia de microcanais e à consequente alta eficiência dos trocadores de calor (perfil de alumínio extrudado com pequenos canais e com um diâmetro de cerca de 1 mm), os dispositivos requerem menos 40% de refrigerante do que anteriormente. Como os trocadores de calor são 100% feitos de alumínio, a corrosão galvânica não ocorre.

Regulável conforme as necessidades

O ventilador e o compressor são regulados centralmente através de um controlador digital. Desta forma, a temperatura central de refrigeração pode ser regulada com precisão: Normal-mente, a histerese é de ± 2 K; no entanto, um controlo de precisão (bypass de gás quente) de ± 0,25 K também é uma opção possível. Isso evita flutuações de temperatura que causam imprecisões na peça trabalhada e também garante uma qualidade consistente.

Fácil de utilizar

O écran tátil, multilíngue, e de nível industrial na parte frontal do chiller e as interfaces de comunicação inteligentes facilitam a operação e a análise. Consequentemente, as parametriza-ções dos dispositivos, bem como a leitura dos dados e mensagens do sistema, são realizadas de forma clara e rápida e mostrados em texto simples. Mensagens de erro são priorizadas e exibidas em três níveis distintos (nota, erro e manutenção).

Instalação rápida

Chillers “Blue e” estão prontos para conexão e podem ser rapidamente colocados em funcio-namento via plug-and-play. Os olhais de suspensão facilitam o transporte, assim como a base / rodapé, que é adequada para transporte com empilhador. Conexões de água uniformes, uma válvula de extravasamento ajustável (válvula de derivação) e acessibilidade ideal para todos os componentes facilitam o trabalho dos instaladores e da equipa de serviço.

A segurança foi pensada

Válvulas de descarga integradas garantem uma circulação constante de água refrigerada quando o consumidor está fechado com bomba a funcionar. Isto protege a bomba de refrige-ração de sobrecarga. A válvula é pré-configurada para a bomba em uso e para operação em 50 Hz, mas também pode ser ajustada para operação em 60 Hz. Um sistema de monitorização do nível de enchimento garante máxima confiabilidade e melhor disponibilidade. Além disso, os monitores de fluxo opcionais emitem um alarme se a vazão for muito baixa e podem detetar erros hidráulicos, como contaminação e bloqueios no sistema, num estágio inicial.

Pacote de opções rapidamente disponível

A Rittal também oferece pacotes de opções pré-configurados, como um serviço extra, que estão disponíveis rapidamente em stock e que oferecem uma solução adequada para pratica-mente qualquer procura. Por exemplo, bombas aperfeiçoadas para desempenho (4 e 6 bar) estão disponíveis para sistemas de múltiplos circuitos. Se necessário, um sistema de controlo de precisão (derivação de gás quente) pode ser usado para melhorar a precisão de controlo de ± 2 K para ± 0,25 K. Além disso, os chillers “Blue e” podem ser preparados para zonas frias de até -20 ° C, bem como para aplicações de laser, e também podem ser equipados com um condensador refrigerado a água ou com aquecimento e ainda existe a possibilidade de ser personalizados com pintura especial.