Climatizare industrială pentru fiabilitatea maximă a sistemelor dumneavoastră
Indiferent dacă aveți nevoie de aparate de climatizare pentru dulapuri electrice, de chillere pentru echipamente de producție sau de soluții avansate de răcire IT pentru centre de date, Rittal vă oferă o gamă completă de soluții eficiente energetic, adaptate fiecărei aplicații.
Aveți nevoie de ajutor pentru a alege soluția potrivită de climatizare?
Experții Rittal vă ajută să găsiți soluția optimă pentru cerințele dumneavoastră.
Climatizare Rittal
Climatizare industrială și climatizare IT – echipamente de răcire fiabile pentru industrie și centre de date
Mai multă experiență pentru o climatizare industrială eficientă
Alegerea echipamentului de răcire potrivit nu depinde doar de puterea dispozitivului de răcire, ci și de mediul înconjurător, pierderile de căldură, eficiența energetică și cerințele legislative în vigoare.
La Rittal, pregătim în mod regulat conținut de specialitate pentru a ajuta utilizatorii să aleagă cea mai potrivită soluție pentru climatizarea industrială, răcirea IT și răcirea centrelor de date.
Climatizare IT
Răcire fiabilă pentru rack-uri de servere și centre de date
Centrele de date moderne, centrele de date Edge și aplicațiile de inteligență artificială necesită soluții de răcire IT din ce în ce mai performante. Densitatea tot mai mare a serverelor generează sarcini termice mai ridicate, motiv pentru care răcirea eficientă a rack-urilor este esențială pentru funcționarea neîntreruptă a sistemelor informatice.
Rittal oferă o gamă completă de soluții de răcire IT, care asigură o temperatură optimă de funcționare, disponibilitatea ridicată a sistemelor și o răcire eficientă energetic – de la un singur rack de servere până la întregul centru de date.
Climatizare industrială
Răcire fiabilă pentru dulapuri electrice și echipamente industriale
Fiecare dulap electric generează căldură. Dacă aceasta nu este disipată eficient, componentele se pot supraîncălzi, provocând defecțiuni și întreruperi costisitoare ale producției.
Soluțiile de climatizare industrială Rittal asigură condiții optime de funcționare pentru componentele electronice, chiar și în cele mai solicitante medii de producție. În funcție de cerințele aplicației, puteți alege dintr-o gamă variată de sisteme de răcire și ventilație.
Accesorii pentru unitățile de climatizare
Noile norme F-Gas pentru climatizarea industrială
Regulamentul european F-Gas (UE 2024/573) aduce schimbări importante în domeniul agenților frigorifici. Începând cu anul 2027, pentru echipamentele de răcire și chillerele cu o putere de până la 12 kW vor fi aplicate restricții mai stricte privind potențialul de încălzire globală (GWP) permis. Prin urmare, alegerea la timp a unei unități de climatizare industrială adecvate este esențială pentru conformitatea pe termen lung cu legislația.
Rittal și-a pregătit deja soluțiile pentru aceste cerințe. Întreaga nouă generație de echipamente de climatizare Blue e+ și Blue e+ S trece treptat la agentul frigorific R-1234yf, care, datorită valorii sale extrem de reduse a GWP (0,5), îndeplinește viitoarele cerințe europene.
Ce este R-1234yf?
R-1234yf este un agent frigorific modern, cu un potențial de încălzire globală foarte scăzut (GWP = 0,5). Acesta este utilizat cu succes de mulți ani în industria auto și îndeplinește cele mai recente standarde internaționale de siguranță. Rittal îl utilizează în noua generație de echipamente de răcire Blue e+, Blue e+ S și de chillere.
Aveți nevoie de ajutor în alegerea soluției potrivite de climatizare?
Experții noștri vă vor ajuta să alegeți cea mai potrivită soluție pentru aplicația dumneavoastră – de la ventilația tablourilor electrice la sisteme avansate de răcire IT și climatizare industrială.