Dulap individual de sistem VX SE

Pentru că deseori simplitatea este cea mai bună

Dulap individual de sistem VX SE

Pentru că deseori simplitatea este cea mai bună

De ce să nu fie mai simplu când poate fi mai simplu? Cu VX SE, Rittal oferă o combinație inteligentă de tehnologie de dulapuri de sistem și de dulapuri individuale – și, odată cu aceasta, o serie de beneficii pentru a vă spori productivitatea.

AX este prea mic, dar VX25 este prea mare?

Dulap individual de sistem VX SE este o alternativă eficientă atunci când carcasa compactă AX nu este suficientă, dar nu este necesar un sistem de carcase în serie VX25.

Dulap individual de sistem VX SE – soluția

Beneficiați de avantajele VX SE pentru aplicația dvs.:

  • Efort redus la comandă și asamblare datorită pereților laterali și acoperișului turnat
  • Corp realizat dintr-o singură bucată pentru stabilitate maximă și rigiditate la torsiune
  • Clasă ridicată de protecție, până la IP 66/NEMA 4 resp. 4X
  • Proprietăți EMC bune datorită construcției inteligente a dulapului dintr-o singură bucată
  • Inginerie 1:1 transferabilă de la VX la VX SE
  • Aceeași platformă de accesorii ca VX
  • O gamă largă de dimensiuni până la o lățime de 1800 mm; poate înlocui până la trei dulapuri la rând
  • Adâncimea de 300 mm este ideală pentru aplicațiile în care spațiul este limitat, de exemplu în tehnica edilitară.

Dulapul individual de sistem VX SE – pentru că deseori simplitatea este cea mai bună.

Beneficiile clienților

Profitați de avantajele VX SE pentru aplicația dvs.

Dulapurile în serie sunt folosite deseori pentru aplicații individuale. Chiar și atunci când se cere următorul dulap compact mai mare, decizia este de multe ori favorabilă dulapurilor în serie. Până acum, nu se cunosc încă mare parte din avantajele...

Producție flexibilă

Prelucrarea dulapurilor individuale VX SE se poate face direct în fabrica Rittal.

Folosiți datele generate de serviciul dvs. de proiectare și comandați carcasa cu decupaje, de exemplu, pentru unități de climatizare, ventilatoare cu filtru sau plăci pentru presetupe. Creșteți imediat eficiența procesului dvs. de producție.

aplicației

Dulapul individual de sistem VX SE este asemenea clienților noștri: versatil!

Profitați de avantajele aplicației dvs. în diferite domenii și beneficiați de grade de protecție ridicate, o gamă largă de dimensiuni de la 300 mm adâncime la 1800 mm lățime, variante de materiale, proiectare simplă și accesorii extinse.

Asistență pentru conversie

Dulapurile individuale de sistem SE 8 transformate în VX SE

Asistența pentru conversie vă permite convertirea rapidă a produselor SE 8, în noile produse VX SE.