ELEKTRIFICIRAJTE SVOJ SISTEM

Proizvodnja energije za energetski prehod

Izkoristite energetski prehod. Pripravite se na prihodnost.

Proizvodnja energije

Rešitve za proizvodnjo energije

Širitev in prestrukturiranje proizvodnje električne energije bo v naslednjih nekaj letih zelo zahtevno. Odmik od premoga, plina in nafte k električni energiji iz obnovljivih virov vodi v hitro širitev številnih decentraliziranih proizvodnih enot. Nemoteno delovanje je ključnega pomena, saj mora biti zagotovljeno stalno napajanje.

Norveška študija* razkriva, da se bo delež obnovljivih virov energije do leta 2050 povečal na 83% celotne proizvodnje električne energije. Realno to pomeni, da se bodo fotovoltaični sistemi povečali za 20-krat, vetrne elektrarne pa za 10-krat.

Energetske in napajalne rešitve podjetja Rittal

Za čim bolj učinkovit odmik od fosilnih goriv Rittal ponuja visoko zmogljive in cenovno ugodne sistemske rešitve za obnovljive vire energije. Standardizirane modularne komponente vam olajšajo načrtovanje, vzpostavitev in po potrebi razširitev sistema. Ponudba izdelkov vključuje

  • Ohišja
  • Napajanje
  • Klimatizacijo
  • Avtomatizacijske rešitve za nadzorno in stikalno opremo
  • Servis

Prednosti na kratko:

  • Enostavno načrtovanje in hitra vzpostavitev s standardnimi rešitvami v modularnem sistemu – ni vam treba začeti iz nič, ampak lahko izkoristite predsestavljene rešitve.
  • Zanesljivo in dolgotrajno delovanje zahvaljujoč rešitvam z nizko stopnjo vzdrževanja in visokimi standardi zaščite – idealno tudi v najbolj zahtevnih pogojih.
  • Globalne možnosti uporabe in skladnost z mednarodnimi standardi ter svetovna servisna mreža.
  • Vse iz enega vira – od strokovnega partnerja z dolgoletnimi izkušnjami in preizkušenimi rešitvami.

* "Pogled na energetski prehod 2022" z vidika norveškega podjetja DNV

Tipske rešitve za proizvodnjo električne energije

Vzorec aplikacije

AC razdelilnik za fotovoltaične projekte

Predhodno konfigurirana rešitev za izdelavo AC združevalnika kot varovalka med razsmernikom in glavnim priključkom. Posebej razvita za fotovoltaične sisteme v omrežno vzporednem delovanju, ki temelji na kompaktnem ohišju AX s sistemom zbiralk Ri4Power...

Ohišja

Zunanja

Zunanja ohišja so idealna za uporabo v zunanjem okolju. Rittal ponuja različne rešitve ohišij in stenskih ohišij kot standardne izdelke. Ne glede na to ali so dvostenska ali enostenska, iz aluminija ali plastike – vsa...

Ohišja

Zunanja

Zunanja ohišja so idealna za uporabo v zunanjem okolju. Rittal ponuja različne rešitve ohišij in stenskih ohišij kot standardne izdelke. Ne glede na to ali so dvostenska ali enostenska, iz aluminija ali plastike – vsa...

Klimatska naprava

Zunanja klimatska naprava

Naše rešitve za zunanje klimatske naprave so idealne za uporabo na prostem. Poleg energetsko učinkovitih hladilnih enot se lahko uporabljajo tudi ventilatorsko-filtrirne enote z zaščitnim pokrovom, grelniki ali zunanje hladilne...

IT stojala

Omrežno/strežniško ohišje VX IT s steklenimi vrati, IP 55, s standardnimi montažnimi kotniki 482,6 mm (19")

Zaprto omrežno/strežniško ohišje VX IT za neposredno regulacijo temperature, prilagojeno specifičnemu ohišju. 482,6 mm (19") notranja izvedba s 482,6 mm (19") globinsko nastavljivimi montažnimi letvami v standardni...

Distribucija električne energije

Sistemi zbiralnih sponk

Sistemi zbiralnih sponk RiLine za prilagojene stikalne in nadzorne sisteme. Celovite rešitve za uporabo z izmeničnim ali enosmernim tokom.