Rittal klimatizacija

Industrijska klima in IT hlajenje – zanesljiva hladilna oprema za industrijo in podatkovne centre

Industrijska klimatizacija za največjo zanesljivost vaših sistemov

Ne glede na to, ali potrebujete industrijsko klimo za električne omare, hladilne naprave za proizvodne stroje ali napredne rešitve IT hlajenja za podatkovne centre, Rittal ponuja celovit program energijsko učinkovitih rešitev za vsako aplikacijo.

IT hlajenje

Zanesljivo hlajenje strežniških omar in podatkovnih centrov

Sodobni podatkovni centri, Edge Data Centri in AI aplikacije zahtevajo vedno zmogljivejše IT cooling rešitve. Večja gostota strežnikov pomeni večje toplotne obremenitve, zato je učinkovito hlajenje strežniških omar ključnega pomena za nemoteno delovanje informacijskih sistemov.

Rittal ponuja celovit program rešitev za IT Cooling, ki zagotavljajo optimalno temperaturo delovanja, visoko razpoložljivost sistemov in energijsko učinkovito hlajenje – od posamezne strežniške omare do celotnega podatkovnega centra.

IT hlajenje

Rešitve podjetja Rittal za nadzor klimatizacije vključujejo vse od hlajenja posameznega ohišja do celotnega podatkovnega centra. Varnost in učinkovitost sta najpomembnejši.

Hladilne enote, termoelektrična hladilna enota

Stenska hladilna enota Blue e+ IT

Zaradi uporabe tehnologije Blue e+ je ta paket idealen za zahteve energetsko učinkovitega hlajenja IT ohišij. V kombinaciji z IoT vmesniki podpira komunikacijo z različnimi sistemi ter spremljanje in upravljanje z energijo.

Hladilne enote, termoelektrična hladilna enota

Strešna hladilna enota Blue e+ IT

Zaradi uporabe tehnologije Blue e+ je ta paket idealen za zahteve energetsko učinkovitega hlajenja IT ohišij. V kombinaciji z IoT vmesniki podpira komunikacijo z različnimi sistemi ter spremljanje in upravljanje z energijo.

IT hlajenje

Liquid Cooling Package

LCP CW: izjemno visoke toplotne obremenitve se iz IT ohišij odvajajo prek toplotnih izmenjevalnikov zrak/voda. LCP DX:

IT hlajenje

Hladilni agregati za IT hlajenje

Zanesljivo hlajenje za IT aplikacije, kot so LCP ali toplotni izmenjevalniki zrak/voda ali za specifične projektne zahteve.

Industrijska klimatizacija

Zanesljivo hlajenje elektro omar in industrijske opreme

Vsaka električna omara proizvaja toploto. Če se ta ne odvaja učinkovito, lahko pride do pregrevanja komponent, motenj v delovanju in dragih izpadov proizvodnje.

Industrijska klima Rittal omogoča optimalne pogoje za delovanje elektronskih komponent tudi v najzahtevnejših proizvodnih okoljih. Glede na potrebe aplikacije lahko izbirate med različnimi sistemi za hlajenje in prezračevanje.

Klimatska naprava

Z energetsko varčnimi in okolju prijaznimi rešitvami za klimatizacijo ohišij in strojev povečate učinkovitost in zmanjšate vpliv na okolje.

Klimatska naprava

Ventilatorji, ventilatorsko-filtrirneke enote, toplotni izmenjevalniki zrak-zrak

Naprave za hlajenje z zunanjim zrakom so še posebej primerne za ekonomično odvajanje toplotnih obremenitev. Predpogoji: relativno čist zunanji zrak in nižje temperature od želene notranje temperature ohišja.

Klimatska naprava

Hladilne enote, termoelektrični hladilni sistemi

Hladilne enote vzdržujejo konstantno notranjo temperaturo v ohišju, neodvisno od temperature okolice. Dva ločena hladilna tokokroga preprečujeta vdor prahu v ohišje.

Klimatska naprava

Toplotni izmenjevalniki zrak-voda, hladilni sistemi - chillerji

Učinkovito tekočinsko hlajenje se uporablja povsod, kjer je potrebna visoka hladilna moč, na primer pri hlajenju procesov in strojev ali pri odvajanju toplotnih izgub iz ohišij prek toplotnih izmenjevalnikov zrak/voda.

Klimatska naprava

Zunanja klimatska naprava

Naše rešitve za zunanje klimatske naprave so idealne za uporabo na prostem. Poleg energetsko učinkovitih hladilnih enot se lahko uporabljajo tudi ventilatorsko-filtrirne enote z zaščitnim pokrovom, grelniki ali zunanje hladilne...

Dodatki

Dodatki za klimatsko napravo

Optimalno usklajena dodatna oprema za klimatsko napravo. Učinkovitost in varnost komponent klimatizacije je mogoče še povečati z nadzorom, krmiljenjem in po meri prilagojenim usmerjanjem zraka.

F-Gas uredba: pripravite svojo industrijsko klimatizacijo na prihodnost

Evropska uredba F-Gas (EU 2024/573) prinaša pomembne spremembe na področju hladilnih sredstev. Od leta 2027 bodo za hladilne naprave in chillerje do 12 kW veljale strožje omejitve glede dovoljenega potenciala globalnega segrevanja (GWP). Zato je pravočasna izbira ustrezne industrijske klime ključna za dolgoročno skladnost z zakonodajo.

Rittal je svoje rešitve pripravil že danes. Celotna nova generacija Blue e+ in Blue e+ S hladilnih naprav postopoma prehaja na hladilni plin R-1234yf, ki z izjemno nizkim GWP (0,5) izpolnjuje prihodnje evropske zahteve.

Bela knjiga o uredbi o F-plinih

Nova uredba o F-plinih zaostruje omejitve in zahteve za hladilna sredstva. Naša bela knjiga opisuje tehnične posledice in potrebne korake za vaše sisteme.

Kaj pomeni R-1234yf?

R-1234yf je sodobno hladilno sredstvo z zelo nizkim potencialom globalnega segrevanja (GWP = 0,5). Hladilni plin je že vrsto let uveljavljen v avtomobilski industriji in izpolnjuje najnovejše mednarodne varnostne standarde. Rittal ga uporablja v novi generaciji klimatskih naprav Blue e+, Blue e+ S in chillerjev. 

Več znanja za učinkovito industrijsko klimatizacijo

Izbira ustrezne hladilne opreme ni odvisna le od moči hladilne naprave, temveč tudi od okolja, toplotnih izgub, energijske učinkovitosti in prihodnjih zakonodajnih zahtev. 

V Rittalu redno pripravljamo strokovne vsebine, s katerimi uporabnikom pomagamo izbrati najprimernejšo rešitev za industrijsko klimatizacijo, IT Cooling in hlajenje podatkovnih centrov.

Cargill B.V.

Zagotavljanje zanesljivosti procesa

Mednarodna skupina Cargill, ki se je odločila za hladilne enote podjetja Rittal za visoko stopnjo zanesljivosti procesov, izkorišča številne prednosti profesionalnih storitev.

Xylem Services GmbH

Nižji obratovalni stroški s hladilnimi enotami Blue e+ podjetja Rittal

Za hlajenje stikalne opreme Xylem Services GmbH uporablja hladilne enote iz serije Blue e+ podjetja Rittal, s čimer letno prihrani petmestni znesek.

Nestlé Schweiz

Energetska učinkovitost pražene kave

Poleg procesne toplote živilska industrija potrebuje stalno hlajenje, ki mora biti čim bolj energetsko učinkovito. Ne samo hlajenje skladišč ali hitro zamrzovanje hrane, temveč tudi hlajenje električnih krmilnikov zahteva veliko energije.

Voith Turbo

70 % nižji stroški porabe energije

Z menjavo klimatizacije v ohišjih obdelovalnih centrov v proizvodnji podjetja Voith Turbo bi bilo možno z uporabo najsodobnejših hladilnih enot Rittal Blue e+ močno izboljšati učinkovitost.

Zakaj izbrati Rittalovo industrijsko klimatizacijo?

Potrebujete pomoč pri izbiri ustrezne hladilne rešitve?

Naši strokovnjaki vam bodo pomagali izbrati najprimernejšo rešitev za vašo aplikacijo – od prezračevanja električnih omar do naprednih sistemov IT Cooling in industrijske klimatizacije.