Uredba o F-plinu (EU) 2024/573 znatno zaostruje zahteve za hladilna sredstva. **Od leta 2027 naprej** bo za hladilne enote in hladilnike do 12 kW veljala **omejitev GWP <150**.
Rittal že prehaja na svoje hladilne enote in hladilnike Blue e+ in Blue e+ S na prihodnost pripravljeno **hladilno sredstvo R-1234yf**. To zagotavlja, da kot upravljavec izpolnjujete zahteve uredbe o F-plinih precej pred prepovedjo, ki velja od 1. januarja 2027: skladno z EU, varno in trajnostno.
Portfelj izdelkov Rittal: skladna s F-plinom & pripravljeno na prihodnost
GWP = 0,5
- Polftil, ki je v celoti skladen s F-plinom, za industrijsko in IT hlajenje
- Hladilne enote Blue e+ S 0,3–1,0 kW
- Hladilne enote Blue e+ 1,6–5,5 kW
- Hladilniki Blue e+ 1,5–7,0 kW
- Nove številke artiklov za vse klimatske naprave z R-1234yf
- Razpoložljivost:
Hladilne enote: na zalogi, Hladilniki: 2. četrtletje 2026
Izjeme od omejitve GWP
- Če Čeprav varnostne zahteve na mestu namestitve ne dovoljujejo uporabe R-1234yf, uredba o F-plinih dovoljuje izjemo, ki dovoljuje uporabo hladilnih sredstev z GWP do 750.
- V ta namen Rittal še naprej ponuja različice izdelkov z R-513A (GWP = 631).
Preizkušen in varen: R-1234yf
R-1234yf je v skladu z ASHRAE 34 / ISO 817 razvrščen kot A2L: nizka toksičnost in zaviralec gorenja. Zaradi visoke spodnje meje vnetljivosti, ki znaša približno 6,2 vol. %, so vnetljive mešanice možne le v zelo malo verjetnih pogojih. Hladilno sredstvo se že vrsto let uporablja tudi v milijonih klimatskih naprav vozil in je po vsem svetu priznano kot preizkušeno in varno.
Vse hladilne enote Rittal z R-1234yf:
- so v skladu s standardoma EN/IEC 60335-2-40 in UL 60335-2-40
- ostajajo pod dovoljenimi nivoji hladilnega sredstva
- ne potrebujejo dodatnih varnostnih ukrepov, kot so senzorji puščanja ali prisilno prezračevanje
Testi Zveznega inštituta za raziskave in testiranje materialov (BAM) potrjujejo: V dejanskih obratovalnih pogojih ni nevarnosti požara.
Tukaj smo za vas!
Na kratko: Uredba o F-plinih (EU)
Zagotavljanje predhodnih veljavnosti in regulativne obveznosti
Določbe uredbe o F-plinih veljajo izključno za novo opremo, dano na trg – obstoječi sistemi se lahko še naprej upravljajo in vzdržujejo kot običajno do leta 2032 z uporabo hladilnih sredstev R134a, R410a in R-513A. Po tem bo začela veljati prepoved servisiranja in vzdrževanja sistemov, ki uporabljajo hladilna sredstva z GWP nad 750.
Pomembno za proizvajalce, uvoznike in izvoznike Vsakdo, ki uvaža ali izvaža hladilna sredstva ali opremo, ki vsebuje F-pline, se mora registrirati na portalu Evropske unije o F-plinih na naslovu.