Na staro spletno stran rittal.si
Rittal – The System.
Domov...
Proizvodi...
Power distribution...
Busbar systems...
RiLine60 busbar system &ndash…...
Connection adaptor...
Connection adaptor expa…...
9342324...
Rittal
KontaktKarieraPovratne informacije
PDF CollectionSeznam želja izdelkov
EnclosuresPower distributionClimate controlIT infrastructureSoftware & services
RittalFriedhelm Loh Group

Connection adaptor expansion set for 4-pole configuration

Številka izdelka: SV 9342.324

Single-pole extra set to complement the 3-pole connection adaptor (SV 9342.310/9342.320) for 4-pole configurations.

Življenjski cikel izdelka: Active

Življenjski cikel izdelka

New
Nov izdelek, ki trenutno še ni na voljo iz zaloge.
Active
Izdelek se nahaja v aktivni prodajni dokumentaciji (katalogi / ceniki / internet).
Passive
Izdelka ni več v aktivni prodajni dokumentaciji. Dostava je možna do končnega datuma ukinitve.
Limited
Razprodaja obstoječih zalog.
Expired (EOS): End of Sales
Ni več na voljo kot serijski izdelek. Kontaktirajte svojega prodajnega zastopnika.
Customized
Ta izdelek se uporablja v industrijskih/IT projektih. Za več informacij kontaktirajte pooblaščenega prodajnega zastopnika.
Oglejte si to stran kot PDF dokument
Oglejte si izdelek v e-katalogu
Opis izdelka
Odobritve
Prenosi
Nazaj na vrh
Rittal
  • Proizvodi
  • Programska oprema
  • Rešitve
  • Konfiguratorji
  • Storitve
  • Podjetje
  • Novice
Produkti
  • Ohišja
  • Električni razvodi
  • Klimatizacija
  • IT infrastruktura
  • Sistemski dodatki
  • Konfiguratorji
  • Rezervni deli
Rešitve
  • Industrija
  • Proizvodnja ohišij 4.0.
  • IT ekosistem
  • Reference
  • Tehnologije in trendi
Pravni pogoji
  • Pravne informacije
  • Pogoji uporabe
  • Pravilnik o zasebnosti
  • Piškotki
  • Kontakt

2025 © Rittal d.o.o.

    Nastavitve piškotkov za spletno stran

    Ta spletna stran uporablja piškotke, ki so potrebni za pravilno delovanje, omogočajo statistične analize, omogočajo deljenje vsebine prek družbenih omrežij ali prikazovanje oglasov, prilagojenih vašim interesom. Kliknite na ustrezne gumbe, da aktivirate in sprejmete uporabo piškotkov za določene kategorije.
    Pravilnik o zasebnosti | Pravne informacije