Za vrtljivo montažo sistema nosilnih rok na vodoravne površine – primerno tudi za obešanje s stropa.
- Št. artikla:
- CP 6212720
- Opis izdelka
- Za vrtljivo pritrditev sistema nosilnih rok na vodoravne površine, možna pa je tudi viseča montaža s stropa.
- Material
- Lito aluminijasto
- Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Tesnila
Vijaki za omejevanje območja vrtenja
Nastavitveni vijaki
Samorezni vijaki za pritrditev podpornega profila - Vrtenje/nagibanje
- Da
- Rotation angle/swivel area
- približno 330°.
- Območje vrtenja je mogoče omejiti z vstavljanjem priloženih vijakov.
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 5 kg
- Bruto teža
- 5,42 kg
- Carinska tarifna številka
- 76169990
- EAN
- 4028177684003
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Opis izdelka
- CP Top-mounted joint CP 120, outlet vertical
- Izjave
- Manufacturer's declaration
- Dokumentacija
- Further instructions