Havacılık endüstrisi

Rittal, güvenilir bir şekilde zirveye ulaşıyor

Havacılık endüstrisi dünyanın en hızlı büyüyen endüstrilerinden biridir. Burada da dijitalleşme, havacılık endüstrisinin tüm kesitini kapsayan yeni iş modelleri yaratmaktadır.

Uçak üreticileri ve tedarikçilerinden hava limanlarına ve hava yollarına kadar tüm paydaşlar dijital sorunlardan etkilenmekte ve stratejik yönelimlerini yeni dijital görevlere uyarlamak için temel yetkinliklerinin ötesine geçmeleri istenmektedir. Dijital bir stratejisi olmayan şirketler, rekabetin yüksek olduğu havacılık pazarında belirleyici impulsları ve avantajları kaçırma riskiyle karşı karşıyadır.

Yapay zeka, örneğin, bir uçağın tüm hizmet ömrü boyunca - üretim, bakım ve aynı zamanda uçuş operasyonları sırasında toplanan büyük miktarda veriyi kullanmaya yarar. Bu verilerin analiz edilmesiyle, uçaklar tüm hizmet ömrü boyunca daha verimli, daha ekonomik ve daha arıza güvenlikli olarak kullanılabilir.

Bu görevlerin üstesinden gelmek için Rittal, veri merkezleri ve IT ağları için eksiksiz altyapı çözümleri sunar. Bu çeşitli çözümler, verilerin gerçek zamanlı işlenmesi için Edge veri merkezlerinden sabit veri merkezlerinin planlanması ve yapılandırılması üzerinden Cloud çözümlerine kadar uzanır.

Akıllı bir değer artırma zinciri için sağlam altyapı

Bu nedenle verimli ve modern bir altyapı gereklidir. Süreçlerin sorunsuz çalışmasını sağlamak için mutlak güvenilirlik sunması gereken kritik bir altyapı olarak sınıflandırılması nedeniyle, buradaki görev yüksek güvenlik standartlarının yerine getirilmesidir. Diğer kriterler, aşırı çevre etkileri (gaz yağı, üre, sıcaklık) nedeniyle dayanıklı dış mekan ve iç mekan gövdeleri ve ayrıca dış etkilerden korunması gereken güvenli, yedekli bir enerji beslemesidir.

Havacılık endüstrisi için Rittal, modüler gövde ve pano teknolojisi, verimli iklimlendirme, güç dağıtımı, planlama araçları ve dünya çapında servis desteği sunar. Sonuç, hava limanı endüstrisi için özel çözümler gibi uçaklar ve hava limanlarındaki tüm görevler için ikna edici teknik, organizasyonel ve ekonomik avantajlardır. Portföyde, hem iç hem de dış ortamlardaki tüm gereksinimler için, havacılık endüstrisinin tüm alanları için bütünsel ve proje odaklı komple sistem ve altyapı çözümleri yer alır. Rittal ürünleri dünya çapındaki normları ve standartları yerine getirir ve tek bir elden yüksek düzeyde etkinlik ve maksimum işletim güvenliği sağlar.

Öngörülü bakım

Dahili bakım: Öngörülü Bakım

Hızlı, sorunsuz ve otomatik üretim: Öngörülü bakım tam olarak bunu sağlar.

Airbus

Güvenlik testleri olarak uçuş simülasyonları

Bir A320, Hamburg-Finkenwerder'deki Airbus fabrikasının pistinden ilk kez havalanmadan önce, uçak fonksiyonlarının kapsamlı testleri ve simülasyonları gereklidir. Donanımla birlikte bir panoya kurulan güçlü simülasyon bilgisayarları, yeterince...