8 Mar 2021

Yeni Rittal Network dağıtıcısı TX CableNet

Profesyonel kalitede kablo yönetiminde atılım

IT uzmanları artan zaman baskısı altındadır ve giderek karmaşıklaşan sistemleri yönetmektedir. Yeni TX CableNet ile Rittal, profesyonel kalitede Network kablo tesisatını hızlandırır. Büyük miktarlardaki kablolar bile, mükemmel kablo yönlendirmesi için "şelale prensibi" kullanılarak yumuşak bir bükülme yarıçapıyla kolayca yerleştirilir. Rittal sistem aksesuarları için delikli kirişlere sahip ön montajı yapılmış açık çerçeve yapısı, hızlı montaj ve kolay bakım sağlar. Stoktan standart siparişler için Rittal, 24 saatte teslimat sözü veriyor.

Best practice based on the waterfall principle: Simply insert the cable safely instead of pulling it.

IT yöneticileri, iç içe geçmiş ağları sürekli artan bir hızla genişletmek ve yönetmek zorundadır. Bileşenler söz konusu olduğunda, hız ve güvenilirlik birçok açıdan elzemdir: "TX CableNet ile inovatif kablo yönetimini profesyonel kalite standartlarıyla birleştirdik," diye açıklıyor Rittal Ürün Yönetimi IT Başkanı Luis Brücher: "Mekaniğin ötesinde kabinin yanı sıra buna bir sistem tasarımı, güvenilir bölgeler arası kullanılabilirlik ve teslimatta hız da dahildir.“

Yeni TX CableNet, sıfırdan bir Network dağıtıcısı olarak düşünülmüş ve hızlı kurulum ile mükemmel kablo yönlendirmesi için tasarlanmıştır. Çok miktarda kabloyla bile geçerli olan: Zahmetli şekilde çekmek yerine basitçe yerleştirin. Bu, tavanın tüm derinliği boyunca her iki tarafta yuvarlatılmış kenarlı girintilerle sağlanır. Tavanın kenarlarındaki dış kablo kılavuz destekleri basitçe çıkarılır, komple kablo demeti yerleştirilir ve destekler tekrar güvenli bir şekilde asılır. Büyük kablo demetleri bile tavandan dağıtıcıya yumuşak bir bükülme yarıçapı ile hemen iletilir. Bu "şelale ilkesi" ile kablo yönlendirmesi, bakır ve fiber optik kablolar için en iyi uygulama yöntemine uyar. Açık çerçeve yapısı ayrıca tabandan besleme yapılırken tüm derinliğin kullanılmasına izin verir.

Hızlı seçim ve sistemli teslimat

Rittal, TX CableNet için teslimat sözü veriyor: Stoktan standart siparişler Almanya'da 24 saat, Avrupa'da 48 saat sonra müşteride. Rittal sistem aksesuarları ve VX taban sistemi ve tutma koruması için AX konfor kolu ile uyumluluk, TX CableNet'i tüm yaygın Network gereksinimleri ve yerleştirme konumları için uygun hale getirir. Önceki model TE 8000'in dönüştürme yardımı, IT uzmanlarına ve toptancılara geçişi kolaylaştırır.

Verimli kullanım için çerçeve tasarımı

Rittal sistem ızgarası ve kaynaklı tavan ile önceden monte edilmiş, bağımsız çerçeve tasarımı, diğer bir eşsiz özelliktir. Kurma ve donatma hızını arttırır ve stabilite sağlar. Sistem bileşenleri, 25 mm’lik ızgara ve delikli profil sayesinde hızlı bir şekilde konumlandırılır ve takılır. Yan paneller hemen takılabilir ve kolay bakım için aynı hızla tekrar çıkarılabilir.

Portföy, satış başlangıcında sekiz varyant içermektedir. 800 mm genişlikte ve 2.000 mm (42 U) ve 2.200 mm (47 U) yükseklikte ve 800 mm veya 1.000 mm derinlikte kabinler mevcuttur.