- Model numarası:
- VX 7993517
- Malzeme
- Pano karkası: Çelik sac, 1,5 mm
Tavan: Çelik sac, 1,5 mm
Kapı: Çelik sac, 2,0 mm
Arka panel: Çelik sac, 1,5 mm
Kablo giriş plakaları: Çelik sac, 1,5 mm
- Yüzey
- Pano karkası: Daldırma astar boyalı
Kapı, çatı ve arka panel: Daldırma astar boyalı, dıştan toz boyalı, dokulu boya
Taban sacları: Çinko kaplamalı
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Pano karkası
Kapı(lar)
Tavan sacı
Arka panel
Kilit: 3 mm double-bit
montaj plakasız
200 mm yüksekliğinde kaide, aşağıdakilerden oluşur: 4 adet sacdan yapılmış kaide köşe parçası, ön ve arka kısımlarda kapalı kör plakalı 8660.02X, yanlarda kapalı kör plakalı 8660.043
Tavan, yan paneller ve zemin panelleri için eş potansiyel bağlantı, kontak elemanları kullanılarak montaj sırasında otomatik olarak gerçekleşir.
Kapı(lar) üstten EMC düz şerit topraklama elektrodu 2412.316 ile pano çerçevesi üzerine geçmeli somun ile topraklanmıştır
Konforlu tutamak 8618.240, entegre E1 kilitli, anahtarsız teslimat (ambalajında, paket içeriğine dahil)
2 zemin montaj braketi 8660.100 (ambalajında, paket içeriğine dahil)
Sistem ışığı LED 2500.300, 100 V - 240 V, 1 ~, 50 Hz / 60 Hz, soketsiz, ön tarafa monte edilmiş
Çelik sac kapı, tek parça kapalı, sağa doğru açılır, 180° menteşeler
Galvanizli taban plakaları, üç parçalı, kablo girişi için delik ve üzerine geçirilmiş fırça şeridi ile
- Kapı adeti
- 2
- Ana malzeme
- Çelik sac
- Ölçüler
- Genişlik: 800 mm
Yükseklik: 2.000 mm
Derinlik: 600 mm
- Baza dâhil yükseklik
- 2.200 mm
- Kilit modeli
- 3 noktalı kilit sistemi
- VW E1 kilitli
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 113,6 kg
- Brüt ağırlık
- 118,6 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94032080
- EAN
- 4028177960077