- Model numarası:
- HD 4000014
- Dizayn
- Çatı eğimi 30° öne doğru
- Malzeme
- Pano ve kapı: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
Montaj plakası: Çelik sac
Kilit göbeği HD: Paslanmaz çelik 1.4404 (AISI 316L)
Conta: Silikon, FDA yönetmeliği 21 CFR 177.2600 ile uyumlu
- Teslimat kapsamı
- Her yandan kapalı pano
Preslenmiş contalı kapı
Kapı menteşesi sağda, sol tarafa da montajı yapılabilir
Montaj plakası
- Ölçüler
- Genişlik: 760 mm
Yükseklik, ön: 810 mm
Yükseklik arka: 981 mm
Derinlik: 300 mm
- Montaj plakası (G x Y)
- 705 mm x 735 mm
- Kapı açılma açısı
- 125°
- IK kodu
- IK08
- Ana malzeme
- Paslanmaz çelik
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 66
- IP X9
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3
- NEMA 3X
- NEMA 4
- NEMA 4X
- NEMA 12
- NEMA 13
- UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
- Tip 1
- Tip 3
- Type 3X
- Type 4
- Type 4X
- Tip 12
- Tip 13
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 44,8 kg
- Brüt ağırlık
- 45,5 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94032080
- EAN
- 4028177921443
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- Ürün açıklaması
-
HD kompakt muhafaza, 1.4301, ölçüler: 760 × 810 × 300 mm