Rittal, tek elden akıllı, esnek dış ortam çözümleri sunuyor:
Sağlam panolar; akıllı, enerji açısından verimli iklim kontrol sistemleriyle buluşuyor. Üstelik hem zorlu ortamlar ve hem de hemen hemen tüm sıcaklık aralıkları için.
Kısaca çok yönlü
Rittal her kurulumu kolaylaştırır
Pano ve iklimlendirmeden meydana gelen esnek ve akıllı sistem ile tüm dış mekan gereklilikleri için mükemmel uyum!
-
Kontrol panosu ve klimadan oluşan akıllı modüler sistem sayesinde daha az karmaşıklık
-
Kapı için önceden hazırlanmış kesimler ve adaptörler sayesinde tek tip tasarım ve klima bileşenlerinin hızlı montajı
-
Optimum işlevsellik için kapsamlı aksesuarlar(pano ısıtması, termostat, higrostat, IoT arayüzü)
-
Uluslararası ruhsatlar ve standart ürünlerin stoktan hızlı temini sayesinde dünya çapında kullanılabilirlik
Son derece sağlam
Rittal kesinlikle güvenli çalışma sağlar
Zorlu ortam koşulları için son derece sağlam, güvenli ve dış ortama uyumlu ürün çözümleri ile!
-
Gövde, iklimlendirme çözümleri üzerindeki UV ışınlarına dayanıklı kaplama ve Toptec gövdesinin yüksek kaliteli malzemesi (alüminyum ve paslanmaz çelik) sayesinde dayanıklılık
-
Blue e+ soğutma cihazları-30° ile +60°C arasında geniş bir sıcaklık aralığında kullanılabilir.
-
Yüksek koruma sınıfı: Toptec gövde: IP55 / IK10, soğutma cihazları: IP56 ve UL Tip 4,3R, 12
-
Toptec gövdesinin akıllı tasarımı güneş ışınlarının etkisini azaltır
(çift panelli pasif ısı dağılımı)
Gerçekten verimli
Rittal, maksimum kullanılabilirlik ile enerji maliyetlerini düşürür
Ortalama %75 enerji tasarrufu için enerji tasarruflu Blue e + teknolojisi, maksimum sistem kullanılabilirliği için akıllı izleme ve dünya çapında servis!
-
Entegre ısıtma borulu Blue e+ teknolojisi ortalama %75 enerji tasarrufu sağlar (dış ortamda kurulum nedeniyle yüksek verimlilik)
-
Toptec panosunun (çift panelli) akıllı tasarımı sayesinde yüksek pasif soğutma performansı
-
Soğutma cihazlarının IoT arayüzüne bağlanması, kolayca uzaktan izlemeyi mümkün kılar
-
Az bakım gerektiren pano ve soğutma çözümleri
-
Dünya çapında servis ağı, her zaman operasyon ve yedek parça mevcudiyeti sağlar