- Ürün numarası:
- HD 4000.100
- Fayda
- Panonun arkasında temizlik için alan oluşturur
- Çepeçevre conta ihtiyacını ortadan kaldırarak daha kısa montaj süresi
- Pano ve duvar arasında erişilemeyen bir ölü alanın önlenmesiyle daha fazla hijyen güvenliği
- Duvara montaj, isteğe bağlı olarak geçiş deliği üzerinden (maks. M8) pano iç tarafından veya arkadan entegre diş M10 üzerinden
- Malzeme
- Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
- Teslimat kapsamı
- Sabitleme malzemeleri ve contalar dahil
- Duvar mesafesi
- 50 mm
- Bilgi
- Yeterli derecede stabil bir duvar montajı için kabinin büyüklüğüne bağlı olarak 4 duvar tutucu gerekli olabilir
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 0,4 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177565654
- ETIM 7.0
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Ürün açıklaması
-
HD Duvar montaj aparatı, 50mm, 1.4301