Duvara monte pano AE 19" montaj dikmeli, değişken derinlikli

Model numarası: DK 7641000

Küçük ağlara yönelik, 19" 'lik sabitleme düzlemine ve tabanda kablo döşemek için çıta fırçalı flanş plakasına sahip duvara monte pano. Koruma sınıfı IP 55.

Model numarası:
DK 7641000
Ürün açıklaması
Yüksek koruma sınıfına sahip küçük ağlar için duvara monte pano.
Malzeme
Kutu: Çelik sac
Yüzey
Pano: Toz kaplamalı
Profil rayları: Galvanize
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Menteşeli kapı ve pano
Kapı menteşesi sağda, sol tarafa da montajı yapılabilir
3 mm double-bit cam lock kilit göbeği
Pano tabanına kablo girişi için çıta şeritli kablo giriş plakası
Profil rayları, 482,6 mm (19"), derinlikleri kademesiz ayarlanabilir
Arka duvara kabloları takmak için C profil rayı
Bir topraklama rayını veya inçlik bir grup prizi isteğe bağlı olarak takmak için sac dirsek
Yükseklik birimleri
8 U
Ölçüler
Genişlik: 600 mm
Yükseklik: 380 mm
Derinlik: 350 mm
Montaj derinliği
310 mm
Bileşenler için montaj yüksekliği
8 U
Kapı menteşesi konumu
sağ, sola değiştirilebilir
Kilit sayısı
1
Ana malzeme
Çelik sac
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
IP 66'ya kadar (seçilen kablo giriş plakasına göre)
Flanş plakası
Boy: 5
Sayı: 1
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
17,23 kg
Brüt ağırlık
18,137 kg
Gümrük tarifesi numarası
94032080
EAN
4028177147027
ECLASS 8.0
27180208
Ürün açıklaması
DK Kabin, 19", GYD:600x380x350mm, IP 55
Onaylar
TÜV
VDE
Veri sayfaları
Technical Data sheet
Teknik detaylar